|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Sources lumineuses
    Accessoires pour sources lumineuses Oriel
    Illuminateurs de monochromateurs et illuminateurs de fibres
    Informations techniques
    Instruments de photolithographie
    Lampes à arc
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Simulateurs solaires
    Sources au deutérium
    Sources d’étalonnage
    Sources incandescentes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Sources lumineuses > Lampes à arc > Sources à arc de la série Simplicity Oriel

Sources à arc de la série Simplicity Oriel
Sources à arc de la série Simplicity Oriel
Source à arc de la série Simplicity 66488

  • Sources économiques pour les applications à puissance fixe
  • Dédié aux systèmes Hg et Hg(Xe) de 50 à 1 600 W
  • Produit de larges faisceaux de sortie collimatés
  • Mise à niveau de l'alimentation sur place pour une plus grande polyvalence

Informations ProduitDescription du produitSpécificationsCatalogue PDF
Informations Produit
Pour les applications à puissance fixe, nous proposons les sources à arc de la série Simplicity Oriel. Afin de proposer des solutions plus économiques aux chercheurs, nous avons supprimé certaines des caractéristiques et limité la flexibilité de nos systèmes Research aux multiples fonctionnalités, sans pour autant compromettre la performance, la fiabilité et la sécurité.
Ces systèmes sont livrés complets, équipés de tous les composants nécessaires pour commencer à travailler. Ces éléments sont les suivants :
Boîtier de lampe avec condenseur F/0,7 ou F/1,0 et allumeur intégré
Alimentation électrique préréglée pour la lampe spécifiée : pas besoin d'ajuster la tension, le courant ou la puissance
•Lampe à arc et adaptateur de support femelle
•Tous les câbles et le matériel de montage nécessaires




Références pour commander

Lampes à arc de la série Simplicity Oriel
Toutes les sources sont fournies avec le boîtier de la lampe, l'alimentation, la lampe ainsi que tous les câbles et le matériel de montage nécessaires.
 Quantité  Type de source  Type de condenseur  Diamètre du faisceau collimaté
mm
 Facteur de conversion de la lentille***  Plage spectrale de transmission de la lentille (nm)  Taille de la série (mm)
***
 Référence  Prix
 
Call For Availability
 F/1 Asphère  33 mm  0,11  200 - 2500  1,5  66487  
$5771.00
 
Call For Availability
 F/1 Asphère  33  0,11  200 - 2500  38,1  66488  
$5315.00
 
Call For Availability
 F/1 Asphère  33 mm  0,11  200 - 2500  1.5  66489  
$5315.00
 
Call For Availability
 F/1 Asphere  33 mm  0,11  200 - 2500  38,1  66490  
$5315.00
 
Call For Availability
 F/1 Asphère  33  0,11  200 - 2500  1.5  66491  
$5431.00
 
Call For Availability
 F/0,7 Aspherab®  69  0,18  350 - 2500  76,2  66354  
$7156.00
 
Call For Availability
 Xénon, 450 W, sans ozone*  F/1, 2 éléments  48  0,13  200 - 2500  50,8  66355  
$8307.00
 
Call For Availability
 F/0,7 Aspherab®  69  0,18  350 - 2500  76,2  66356  
$9633.00
 
Call For Availability
 Xénon, 500 W, sans ozone*  F/1, 2 éléments  48  0,13  200 - 2500  50,8  66357  
$8307.00
 
Call For Availability
 F/0,7 Aspherab®  69  0,18  350 - 2500  76,2  66358  
$9633.00
 
Call For Availability
 1000 W Xe, sans ozone*  F/1, 2 éléments  1,9 (48)  0,13  200 - 2500  50,8  66359  
$8307.00
 
Call For Availability
 F/0,7 Aspherab®  69  0,18  350 - 2500  76,2  66360  
$9633.00
 
Call For Availability
 Xénon, 1600 W, sans ozone  F/1, 2 éléments  1,9 (48)  0,13  200 - 2500  50,8  66376  
$13888.00
 
Call For Availability
 F/1 Asphère  33  0,11  200 - 2500  38,1  66492  
$5431.00
 
Call For Availability
 F/1 Asphère  33  0,11  200 - 2500  38,1  66493  
$5431.00
 
Call For Availability
 F/0,7 Aspherab®  69  0,18  350 - 2500  76,2  66363  
$7156.00
 
Call For Availability
 Mercure (Xénon), 1000 W, sans ozone*  F/1, 2 éléments  48  0,13  200 - 2500  50,8  66364  
$8307.00
 
Call For Availability
 F/0,7 Aspherab®  69  0,18  350 - 2500  76,2  66365  
$9633.00
 
Call For Availability
 F/1 Asphère  33  0,11  200 - 2500  38,1  66494  
$5315.00
 
Call For Availability
 F/1 Asphere  33 mm  0,11  200 - 2500  38,1  66495  
$5315.00
 
Call For Availability
 F/1 Asphère  33  0,11  200 - 2500  38,1  66496  
$5431.00
 
Call For Availability
 F/1 Asphère  33  0,11  200 - 2500  38,1  66497  
$5431.00
 
Call For Availability
 F/0,7 Aspherab®  2,7 (69)  0,18  350 - 2500  76,2  66370  
$7156.00
 
Call For Availability
 F/1 Asphère  33  0,11  200 - 2500  38,1  66498  
$5431.00
 
Call For Availability
 F/0,7 Aspherab®  2,7 (69)  0,18  350 - 2500  76,2  66372  
$7156.00
 
Call For Availability
 1000 W Hg  F/1, 2 éléments  1,9 (48)  0,13  200 - 2500  50,8  66373  
$8307.00
 
Call For Availability
 F/0,7 Aspherab®  2,7 (69)  0,18  350 - 2500  76,2  66374  
$9633.00

* Contactez l'un de nos ingénieurs commerciaux pour remplacer une lampe sans ozone par une lampe au faisceau de sortie inférieur à 260 nm et par un condenseur Aspherab® en verre de silice

** Ne tient pas compte de la contribution des rétroréflecteurs. Utilisez les formules et les exemples de calculs afin d'obtenir la puissance de sortie totale approximative de votre source (voir Calcul du flux de sortie).

***Système de brides Oriel (voir Système de bridage Oriel).

Lampes de rechange
 Quantité  Référence  Type de lampe  Taille effective de l'arc W x H mm
W X H
 Prix
 
Disponible
 6247  75 W, Xénon, haute stabilité  1,0 x 1,5 mm  
$978.00
 
Disponible
 6263  75 W, Xénon, sans ozone  0,25 x 0,5 mm  
$342.00
 
Disponible
 6257  100 W, Xénon, sans ozone  0,4 x 0,8 mm  
$466.00
 
Disponible
 6255  150 W, Xénon, sans ozone  0,5 x 2,2 mm  
$368.00
   6258  300 W Xénon, sans ozone  0,7 x 2,4 mm  
 
Disponible
 6266  450 W Xénon, sans ozone  0,9 x 2,7 mm  
$680.00
 
6 semaines
 6267  500 W Xénon, sans ozone  1,6 x 1,1 mm  
$1242.00
   6271  1000 W Xénon, sans ozone  1,0 x 3,0 mm