|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Sources lumineuses
    Accessoires pour sources lumineuses Oriel
    Illuminateurs de monochromateurs et illuminateurs de fibres
    Informations techniques
    Instruments de photolithographie
    Lampes à arc
    Simulateurs solaires
    Sources au deutérium
    Sources d’étalonnage
    Sources incandescentes
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Sources lumineuses > Sources incandescentes > Sources QTH Apex d'Oriel

Sources QTH Apex d'Oriel
Sources QTH Apex d'Oriel
Source QTH Apex 66460.

Caractéristiques
  • Nouveau ! Les sources Apex Oriel avec rétroréflecteur sont disponibles.
  • Sources VIS-NIR économiques et faciles d'utilisation
  • Pour des lampes quartz-halogène au Tungstène de 10 à 100 W
  • Faisceaux de sortie hautement collimatés de 33 mm de diamètre
  • Opération fixe supprimant le besoin de réglages de tension ou du courant

Informations ProduitDescription du produitSpécificationsDessinsCatalogue PDF
Informations Produit
Nouveau ! Les sources Apex Oriel avec rétroréflecteur sont dorénavant disponibles. Une amélioration du débit allant jusqu'à 60 % peut être potentiellement obtenue car une portion du rayonnement émis par l'arrière de la source est capturée vers la sortie.
Les séries Apex de systèmes quartz-halogène au Tungstène (QTH) de Newport sont des sources "plug-and-play" de rayonnement VIS-NIR. Ces sources emploient un boîtier intégré dans lequel la lampe, l'électronique et les systèmes optiques de mise en forme du faisceau sont tous renfermés. La lampe est maintenue dans une structure préalignée supprimant le besoin de la régler. L'alimentation est préréglée afin de faire fonctionner la lampe spécifiée. Vous n'avez donc pas besoin de régler le courant ou la tension. Il suffit tout simplement d'installer la lampe, d'allumer la source et vous pouvez pour mettre à la tâche. Ces systèmes sont idéals pour les chercheurs ou les intégrateurs de systèmes ayant des applications à puissance fixe (c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de régler la puissance de la lampe), ne nécessitant pas la polyvalence de nos systèmes modulaires.



Références pour commander

Sources lumineuses QTH Apex
 Quantité  Référence  Type de lampe  Divergence du faisceau (demi-angle)  Prix
   Sources Apex avec rétroréflecteur
 
7 semaines
 71220  10 W QTH  0,23 °  
$3312.00
 
5 semaines
 71221  20 W QTH  0,28 °  
$3312.00
 
7 semaines
 71222  50 W QTH, filament court  0,56 °  
$3312.00
 
7 semaines
 71223  100 W QTH  0,81 °  
$3312.00
   Sources Apex standards
 
7 semaines
 66460  10 W QTH  0,23 °  
$2976.00
 
7 semaines
 66461  20 W QTH  0,28 °  
$2976.00
 
7 semaines
 66462  50 W QTH, filament court  0,56 °  
$2976.00
 
7 semaines
 66463  100 W QTH  0,81 °  
$2976.00


Lampes QTH de rechange
 Quantité  Référence  Type de lampe   Taille effective du filament L x H (mm) W x H (mm)*  Prix
 
Disponible
 6318  10 W  0,65 x 1,7  
$18.00
 
Disponible
 6319  20 W  0,8 x 2,3  
$24.00
 
Disponible
 6332  50 W, QTH, Filament court  1,6 x 3,3  
$30.00
 
Disponible
 6333  100 W  2,3 x 4,2  
$32.00

*Quand la lampe est montée horizontalement dans l'illuminateur Apex


Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .