Trois plages spectrales
La sortie spectrale de lilluminateur est déterminée par trois facteurs :
- Le type de lampe
- Le miroir dichroïque
- La lentille de collimation
Les sources NUV utilisent une lampe au Mercure, une lentille de verre en BK7 (qui ne transmet pas en dessous de 350 nm), et possèdent les miroirs dichroïques appropriés. Les sources MUV et DUV utilisent une lampe au Mercure(Xénon), une lentille en verre de silice UV (qui transmet jusqu'à 200 nm), et sont dotées des miroirs dichroïques appropriés. Si vous avez besoin d'un outil adaptable permettant d'opérer dans toutes les régions, sélectionnez une source DUV et achetez des miroirs dichroïques supplémentaires pour les régions concernées.
Fig. 1 Configuration optique de la source lumineuse haute intensité Oriel 97436 500 W, de taille de faisceau de 152 x 152mm.
Composants dun système haute intensité Oriel
Boîtier dilluminateur
La Fig. 1 montre la trajectoire du faisceau dans le boîtier. Un réflecteur ellipsoïdal efficace, revêtu d'AlSiO pour le NUV ou de Rhodium optimisé pour les systèmes MUV et DUV, collecte jusquà 70% de la sortie de la lampe à arc. Un miroir dichroïque primaire à 45° réfléchit le spectre de la lumière après son passage à travers un homogénéisateur de faisceau conçu à cet effet. Lhomogénéisateur ou intégrateur optique est similaire à l'œil complexe d'une mouche. Il brouille lirradiance non uniforme de la lampe à arc pour produire de multiples faisceaux divergents. Ces faisceaux divergents débordent au niveau de la lentille de collimation pour produire un faisceau collimaté très uniforme sur le plan de travail.
Un solide système dobturateur électronique à lame fendue est placé derrière lhomogénéisateur. Il est constitué dun obturateur répétable de haute précision et de son alimentation. Il peut être ouvert et fermé manuellement à laide dun commutateur sur le panneau latéral du boîtier ou via le commutateur manuel 68955. Pour le contrôle dexposition automatisé, nous proposons le Contrôleur dexposition numérique 68951 ou lHorloge numérique 68945. Sur demande, le boîtier peut aussi être câblé pour faire fonctionner lobturateur via un ordinateur.
Nos boîtiers NUV au mercure 500 W contiennent un système dallumage intégré "à démarrage en douceur". Conçu exclusivement pour les lampes au mercure, ce système dallumage fournit une montée de tension à variation constante pour un allumage fiable et à faible contrainte. Le résultat est un EMI négligeable. Les boîtiers pour lampes au mercure xénon 500 et 1000 W contiennent un système dallumage haute tension, nécessaire pour allumer ce type de lampe. Ces systèmes dallumage émettent un courant de décharge dune tension élevée (25 kV) qui traverse les électrodes de la lampe. La proximité avec la lampe réduit la longueur du chemin de limpulsion, ce qui facilite lallumage et réduit lEMI.
Chaque boîtier contient trois systèmes dinhibition par soft. Louverture de la porte du boîtier déclenche un commutateur électronique dinhibition pour interrompre automatiquement lalimentation du système. Cela empêche lexposition par inadvertance de lopérateur au rayonnement de la lampe. Un système dinhibition thermique stoppe le système si le niveau de la température empêche un fonctionnement sûr. Un troisième système dinhibition arrête le système en cas de défaillance du ventilateur de refroidissement de la lampe.
Fig. 2 Sortie typique de la lampe au Mercure 6285 500 W.
Lampe
Les sources NUV utilisent des lampes à arc court au Mercure ; elles contiennent une quantité précise de Mercure et du Xénon ou de lArgon qui sert de gaz dallumage. De larges raies du Mercure dans les longueurs d'ondes de lUV et du visible dominent leur spectre de sortie. La raie à 365 nm en font loutil idéal pour une utilisation dans le NUV.
Les sources MUV et DUV utilisent des lampes à arc court au Mercure(Xénon), qui sont similaires aux lampes au Mercure mais contiennent plus de Xénon que s'il ne jouait que le rôle de gaz d'allumage. Le Xénon supplémentaire optimise les UV ondes courtes et ce qui en fait l'outil idéal pour une utilisation en dessous de 350 nm. Nous fournissons des lampes sans ozone au Mercure(Xénon) avec les sources NUV et MUV, et des modèles optimisés UV pour les appareils DUV.
Alimentation
Nos alimentations série 69900 sont ultra stables et envoient une impulsion de bas niveau au système dallumage. Une fois larc établi, lalimentation contrôle directement la lampe. Les circuits très efficaces du commutateur permettent de contrôler très étroitement le courant. Il en résulte une faible ondulation et une excellente régulation en ligne de la tension.
Accessoires optionnels
Contrôleur numérique dexposition et Horloge numérique
Le 68951 comprend un contrôleur dintensité lumineuse et une horloge numérique tout en un. Il sinterface avec lalimentation pour fournir un niveau de sortie constant avec une variation de ±1%. Bien que nos alimentations soient très bien régulées pour faire fonctionner la lampe à puissance constante, la sortie lumineuse variera avec le temps à cause de lérosion de lélectrode de la lampe, labsorption ou la désorption du gaz, le vieillissement et les températures de fonctionnement de la lampe. Le 68951 compense ces facteurs.
La partie horloge numérique du 68951 (également disponible comme appareil autonome sous le modèle 68945) contrôle lobturateur à lame fendue et est recommandée pour des expositions minutées précises et cohérentes. Elle fournit une sortie TTL au pilote de lobturateur. Le 68951 autorise des temps dexposition de 10 ms à 9999 heures, avec des incréments aussi courts que 10 ms. Toutefois, le temps de réponse mécanique de lobturateur dans nos sources dexposition limite le temps dexposition minimum à 100 ms et le plus court intervalle entre les expositions à 80 ms.
Filtres et matériel de montage du filtre
Ces sources produisent une sortie spectrale large bande spécifique. Les structures de filtres à bande étroite optionnelles vous permettent disoler des sorties à bande étroite spécifiques, par exemple, 365 nm (raie i) et 436 nm (raie g). Pour les sources 500 W, achetez la structure de filtre 87032 ; les sources de 1000 W incluent la structure de filtre.
Puissancemètre et sondes
Vous pouvez avoir besoin de contrôler lintensité et luniformité de votre faisceau de sortie, en particulier si vous avez choisi de ne pas acheter de contrôleur numérique dexposition. De même lors de linstallation dune nouvelle lampe, vous devriez aligner votre lampe pour un éclairement optimal. Pour ce faire, vous aurez besoin dun puissancemètre et dune sonde pour votre plage de longueur d'onde spécifique, afin de déterminer quand la lampe est dans la position appropriée. Le 84410 est un puissancemètre manuel permettant une lecture directe sur les unités optiques et doté d'un écran alphanumérique convivial.
Voici un résumé des boutons effectuant des opérations simples :
- Zero permet la soustraction automatique de la lumière darrière-plan.
- Signal sélectionne le mode de mesure, y compris les plages et les unités sélectionnées automatiquement. Cela permet de mesurer lintensité instantanée, la lecture étant mise à jour toutes les demi secondes, avec mesure automatique sur une plage dynamique de 7 décades.
- Integrate sélectionne alternativement deux modes dintégration à plage dynamique de 5 décades ; ces modes effectuent automatiquement les mesures et la sélection dunités. Cette fonction mesure la dose ou la quantité de lumière totale atteignant le détecteur.
Tableau 1 Spécifications de la sonde
|
Référence |
Pour ces sources lumineuses haute intensité |
Plage spectrale |
Longueur d'onde du maximum de sensibilité |
Sensibilité du détecteur |
Diamètre du capteur (mm) |
| 84416
|
NUV |
320 - 475 (nm) |
400 nm |
2,5 x 10-7 à 8,75 x 10-1 |
33 x 33 |
| 84415
|
NUV |
326 - 401 (nm) |
365 nm |
5,2 x 10-7 à 1,8 x 10+0 |
33 x 33 |
| 84414
|
MUV |
185 - 320 (nm) |
280 nm |
8,3 x 10-8 à 8,3 x 10-4 |
60 x 43 |
| 84413
|
DUV |
185 - 320 (nm) |
240 nm |
8,3 x 10-8 à 8,3 x 10-4 |
60 x 43 |
Considérations sur la sécurité
Ces sources, en particulier les systèmes DUV et MUV émettent des niveaux dangereux de rayonnement UV. Portez toujours des vêtements, des gants et un masque de protection lorsque vous travaillez à proximité de ces sources.
Plan de garantie étendue
Toutes les sources lumineuses Oriel sont livrées avec une garantie dun an. Désormais, vous pouvez prolonger la durée de garantie dune année supplémentaire avec notre Plan de garantie étendue. Veuillez contacter un ingénieur technico-commercial si vous souhaitez des détails complets.