Avantages d'une source série Q
Nous proposons diverses sources lumineuses à arc de faible puissance ; en quoi les modèles série Q sont-ils particuliers ? Ce qui les différencie est le condenseur du boîtier de la lampe. Le boîtier série Q supporte un maximum de quatre sorties pour l'éclairement simultané d'échantillons multiples (nos autres boîtiers n'ont qu'une sortie). Ces sources sont fournis avec une seule structure optique convergente. Pour les sorties multiples, commandez des structures supplémentaires.
Composants d'une source lumineuse à arc série Q
Les sources décrites dans ces pages comportent :
- 60000 Boîtier d'éclairage de la série Q avec un condenseur, un réflecteur arrière, des systèmes de réglage de position de lampe en X, Y et Z et un système d'allumage intégré
- 69907 Alimentation
- Choix de lampe, et adaptateur de prise de lampe approprié
- Tous les câbles et le matériel de montage nécessaires
Boîtier de lampe 60000 série Q
Le 60000 utilise un système de refroidissement à convection naturelle pour maintenir une sortie stable. Des réglages externes de lampe en X, Y, et Z vous permettent de placer l'arc où vous le souhaitez, ce qui facilite l'éclairage d'une fibre et d'une fente. Un réflecteur réglable collecte le rayonnement à l'arrière de la lampe, ce qui augmente la sortie de 60% au maximum. Vous pouvez ajouter un second condenseur et un second réflecteur à la série Q, et éclairer deux cibles simultanément. Placez un filtre passe-bande différent à chaque sortie et vous avez deux sources différentes ! Nous proposons aussi un nouveau boîtier série Q qui utilise un couvercle à charnières (modèle 60030) pour permettre un accès plus aisé à la lampe. Ce modèle ne permet d'avoir que trois sorties. Pour obtenir des informations sur une source lumineuse à arc série Q avec un boîtier à charnières 60030, contactez un ingénieur technico-commercial.
Alimentation
Le 69907 est une source hautement régulée de courant constant ou de puissance constante pour les lampes à arc de faible puissance. Quand elle est combinée avec le boîtier série Q, les variations de sortie mesurent moins de 0,1% rms. En outre, elle est dotée d'un certain nombre de fonctions utiles :
- Liaisons RS 232 en standard et IEEE -488 (GPIB) optionnelle pour le contrôle à distance de la lampe
- Affichage numérique de la puissance, du courant, de la tension et des heures d'utilisation de la lampe
- Capacité de stocker plusieurs configurations de lampes
- Diagnostic-auto intégré
Lampes interchangeables
Utilisez les adaptateurs de support pour faire fonctionner les lampes de la série Q.
Tableau 1 : Lampes à arc 50 - 75 W
|
Type de lampe |
Taille effective de l'arc W x H mm W x H (mm) |
Lampe Référence No. |
Adaptateur de prise appropriéRéférence No. |
| 50 W, Mercure |
0,2 x 0,35 |
6282
|
60013
|
| 100 W, Hg |
0,25 x 0,25 |
6281
|
60012
|
| 75 W Xénon |
0,25 x 0,5 |
6251NS
|
60014
|
| 75 W, Xénon, haute stabilité |
1,0 x 1,5 |
6247
|
60021
|
| 75 W, Xénon, sans ozone |
0,25 x 0,5 |
6263
|
60014
|
| 100 W, Xénon, sans ozone |
0,4 x 0,8 |
6257
|
60014
|
Sélection d'une source
Nous proposons divers modèles de sources à arc série Q ; ce qui les différencie est le condenseur du boîtier de la lampe. Le tableau 2 résume ces choix. Les condenseurs asphériques sont des "systèmes optiques corrigés". Grâce à leur conception, ce sont des aberrations sphériques corrigées et des aberrations chromatiques latérales aux aberrations chromatiques longitudinales minimisées. Ils sont tous dotés d'une bride femelle de série 38,1 mm.
Tableau 2 : Condenseurs de boîtier série Q
|
Référence |
Type de condenseur |
Faisceau de sortie |
Taille du faisceau de sortie |
Facteur de conversion de la lentille** |
Plage spectrale de transmission de la lentille |
Taille de la série (mm) |
| 60056
|
F/1,5, un élément en verre de silice |
Collimaté |
33 mm |
0,06 |
200 - 2500 |
3,81 cm |
| 66507
|
F/2.2, asphérique, silice fondue |
Collimaté |
33 mm |
0,05 |
200 - 2500 |
38,1 |
| 60069
|
F/2,2, en verre de silice asphérique |
Focalisé |
0,5 à 3 mm (selon la lampe) |
0,05 |
200 -2500 |
3,81 cm |
| 66508
|
F/1, asphérique silice fondue |
Collimaté |
33 mm |
0,11 |
200 - 2500 |
38,1 |
| 66509
|
F/1, silice fondue |
Focalisé |
0.5 à 3 mm (selon lampe) |
0,11 |
200 - 2500 |
38,1 |
| 60063
|
F/0,8, Pyrex Asphèrique |
Collimaté |
33 mm |
0,13 |
350 - 2500 |
3,81 cm |
Montage
Le boîtier série Q possède des pieds de mise à niveau pour faciliter leur utilisation. Il est possible d'en ajuster la hauteur à 16 mm. Si vous souhaitez fixer le dispositif à une table optique en pouce ou en mètres, retirez les pieds et utilisez les trous de fixation appropriés. L'axe optique est alors à 127 mm au-dessus de la table.
Plan de garantie étendue
Vous pouvez maintenant prolonger la garantie standard d'un an sur les sources lumineuses Oriel de Newport, d'une année supplémentaire. Lors de l'achat d'une source, demandez-nous le Plan de garantie étendue 69000.
Précautions de sécurité
Les lampes à arc émettent un rayonnement UV qui peut être dangereux. Nous vous recommandons de porter des lunettes ou des masques et des gants de protection contre les UV quand vous travaillez avec ces sources. Nous proposons un équipement de sécurité contre les UV.