Avantages de ces sources
Choisissez un de ces systèmes quand vous avez besoin de lampes à arc suffisamment souples pour fonctionner de moyenne à haute intensité. Ces sources font fonctionner des lampes à arc court de 450 à 1000 W pour peu que l'on change l'adaptateur de support de la lampe. Pour des raisons pratiques et de sécurité, elles peuvent être activées à distance via votre PC (interface RS 232 en standard et IEEE-488 optionnelle). Si vous disposez d'une application à puissance fixe, nous proposons la série Simplicity , qui est un choix plus économique.
Composants de ces sources
Ces systèmes sont livrés complets, équipés de tous les composants nécessaires pour commencer à travailler. Ces sources incluent :
- Boîtier de lampe avec un condenseur et un système d'allumage intégré
- Alimentation 69920
- la lampe à arc de votre choix et l'adaptateur de support adapté
- Tous les câbles et le matériel de montage nécessaires
Boîtier de lampe
Ces boîtiers universels sont des solides étuis en aluminium qui contiennent la lampe, le système d'allumage, le réflecteur arrière et l'ensemble de lentilles de collimation. Des ajusteurs vous permettent d'aligner précisément la lampe et le réflecteur arrière pour une sortie maximale. Des capteurs régulent la température dans le boîtier pour éviter une surchauffe de la lampe et un système d'inhibition par portillon empêche l'exposition accidentelle à la radiation UV. La lampe ne fonctionne pas si la porte du boîtier est ouverte. Un indicateur du temps total écoulé permet à l'utilisateur de surveiller l'utilisation de la lampe.
Figure 1 : Le rétroréflecteur recueille le rayonnement à l'arrière de la lampe, ajoutant jusqu'à 60% à la sortie de source totale.
Alimentation
Les lampes à haute puissance nécessitent une alimentation fiable. Le 69920 est stable, possède une longue durée de vie et offre de nombreuses fonctionnalités pratiques pour l'utilisation de la lampe dont les interfaces informatiques RS 232 et IEEE-488 (GPIB) en option pour le contrôle et la surveillance à distance.
Le système d'allumage de la lampe est sûr et aisé. Il suffit de relier les deux câbles haute tension au boîtier de la lampe et d'enficher le cordon d'alimentation pour allumer la lampe. Afin de garantir une stabilité de sortie à long terme (plus de 8 heures), employez le régulateur d'intensité lumineuse 68950.
Lampe facile à changer
Ces boîtiers sont vraiment universels. Utilisez une des lampes suivantes en changeant simplement l'adaptateur de support.
Tableau 1 : Lampes à arc 450 à 1000 W
|
Type de lampe |
Taille effective de l'arc W x H mm |
Référence lampe |
Adaptateur de prise approprié Référence |
| 450 W, Xénon |
0,9 x 2,7 mm |
6261
|
6163
|
| 450 W Xénon, UV |
0,9 x 2,7 mm |
6262
|
6163
|
| 450 W Xénon, sans ozone |
0,9 x 2,7 mm |
6266
|
6163
|
| 500 W Xénon, sans ozone |
1,6 x 1,1 mm |
6267
|
6165
|
| 1000 W Xénon |
1,0 x 3,0 mm |
6269
|
6162
|
| 1000 W Xénon, sans ozone |
1,0 x 3,0 mm |
6271
|
6162
|
| 1000 W Mercure |
3,0 x 2,6 mm |
6287
|
6171
|
| 500 W Hg(Xe) |
2,5 x 3,0 mm |
66142
|
6379
|
| 1000 W Hg(Xe) |
1,0 x 3,0 mm |
6293
|
6162
|
| 1000 W Hg(Xe), sans ozone |
1,0 x 3,0 mm |
6295NS
|
6162
|
Choix de la source
Nous proposons trois éléments de concentration de faisceau. Ils diffèrent par les caractéristiques suivantes :
- La plage spectrale
- La qualité de faisceau et l'efficacité de collection lumineuse
- La taille du faisceau de sortie
Le tableau 2 répertorie les plages spectrales et les ouvertures et compare les performances des condenseurs. L'Aspherabs® F/0,7 utilise quatre lentilles et offre par conséquent un faisceau de qualité supérieure ; l'aberration sphérique est négligeable. Il fait également partie des collecteurs les plus efficaces. Utilisez-le avec une lentille de focalisation secondaire quand vous aurez de nouveau à former l'image de l'arc.
Tableau 2 : Comparaison des condenseurs
|
Source |
Type de condenseur |
Diamètre (mm) |
Facteur de conversion de la lentille* * |
Plage spectrale de transmission de la lentille (nm) |
Taille de la série (mm)** |
| 66924
|
F/1, deux éléments en verre de silice |
48 mm |
0,11 |
200 - 2500 |
50,8 mm |
| 66925
|
F/0,7, quatre éléments Aspherab® en silice-borosilicate de type Crown |
69 mm |
0,18 |
350 - 2500 |
76,2 mm |
| 66926
|
F/0,7, quatre éléments Aspherab® en verre de silice |
69 mm |
0,20 |
200 - 2500 |
76,2 mm |
Les filtres liquides et dichroïques protègent les autres composants optiques
Ces sources ont une puissance de sortie élevée qui peut briser les filtres optiques. Si le faisceau est focalisé, il peut détruire les faisceaux de fibres et les revêtements des composants optiques. Afin de protéger ces composants, utilisez un filtre liquide ou bien un filtre dichroïque à la sortie du condenseur. Ils laisseront passer les UV et VIS, mais feront disparaître la majeure partie des IR nocifs.
Montage
Ces boîtiers sont équipés de quatre pieds ajustables pour faciliter leur utilisation. Pour un montage fixe, retirez les pieds et fixez le boîtier directement sur une table en pouce ou métrique ou une plaque de base. L'axe optique est à 191 mm au-dessus de la table.
Plan de garantie étendue
Vous pouvez désormais prolonger la garantie de ces sources à deux ans avec le Plan de garantie étendue. Contactez-nous pour plus de détails.
Précautions de sécurité
Ces sources émettent un rayonnement UV très haute intensité. L'exposition aux UV, même pour de courtes périodes, peut causer de sévères brûlures à la peau et aux yeux. Veuillez toujours porter des vêtements,des lunettes et des gants de protection lorsque vous travaillez à proximité de ces sources. Sinon, confinez le trajet du faisceau.
L'ozone est l'autre danger des UV. Si vous n'avez pas besoin d'une sortie au-dessous de ~260 nm, choisissez une lampe sans ozone. Si tel n'est pas le cas, travaillez dans un espace bien ventilé et évacuez l'ozone vers l'extérieur avec un kit de soufflage ou utilisez notre Ozone Eater.
Toutes les sources incluent le boîtier de lampe, l'alimentation de votre choix et l'adaptateur de support approprié. Veuillez indiquer la lampe choisie quand vous commandez une source.