Boîtier de lampe
Le boîtier de lampe doit prendre en charge la haute intensité de notre lampe à arc 1600 W, conserver une température de fonctionnement sûre pour la lampe et le système optique et protéger l'utilisateur de toute exposition accidentelle. Nous avons complètement réédité la conception de notre boîtier Research pour respecter ces trois critères. Le résultat est un boîtier de lampe 1600 W dédié avec un système de refroidissement optimisé et un système de sécurité sur la porte, qui, en cas d'ouverture de celle-ci ou en cas de surchauffe de la lampe du fait d'un arrêt du refroidissement ou à un dysfonctionnement du ventilateur, coupe l'alimentation de la lampe.
Le boîtier possède un condenseur constitué de deux éléments en verre de silice, de nombre d'ouverture F/1, et présente une bride femelle série 50,8 mm Oriel.
Alimentation
Le 69922 a une longue durée de vie, il est fiable, facile à utiliser et assure une sortie ultra stable de la lampe. Une interface RS-232 vous permet de définir les paramètres de la lampe, de la faire fonctionner et de la contrôler à distance. Compte-tenu de l'intensité du rayonnement UV de la lampe, nous vous recommandons de la faire fonctionner à distance.
Lampe
Le 62713 est une lampe au Xénon sans ozone de 1600 W. C'est la seule lampe de 1600 W qui fonctionnera dans cette source ; les lampes 62711 et 62712 ne peuvent pas être montées physiquement dans ce boîtier de lampe.
Montage
Ce boîtier comporte quatre pieds ajustables pour faciliter son utilisation. Pour immobiliser le montage, retirez les pieds et fixez le boîtier directement à une table en pouces ou métrique ou une plaque de base.
Programme de garantie étendue
Toutes les sources à arc Oriel sont livrées avec une garantie d'une année sur les pièces détachées et la main d'œuvre. Nous proposons maintenant un plan de garantie étendue qui vous confère une couverture de deux ans. Renseignez-vous auprès d'un ingénieur technico-commercial lors de la commande.
Considérations sur la sécurité
Ces sources émettent des niveaux de rayonnement UV dangereux. L'exposition, même pendant de très courtes périodes, peut causer de sévères brûlures de la peau et des yeux. Portez toujours un masque, des gants et un vêtement de protection quand vous travaillez à proximité de ces sources, surtout si le trajet du faisceau n'est pas confiné. Le personnel devra faire tout particulièrement attention à son cou et ses poignets, car ils sont souvent exposés. Consultez la discussion technique sur la radiation UV, et consultez l'équipement de sécurité UV.
Spécifications
Les boîtiers de lampes Oriel sont conçus pour être utilisés dans un environnement de laboratoire type (généralement 20 à 24°C, jusqu'à 45% d'humidité relative). Une température et une humidité dont les valeurs seraient hors de la plage type du laboratoire peuvent engendrer des défaillances de refroidissement et d'allumage. Les problèmes de refroidissement causeront l'ouverture du capteur de température de surchauffe et les problèmes d'allumage résulteront de l'humidité élevée. Contactez un Représentant Technique Newport pour avoir plus d'informations si vous opérez en dehors de la plage suggérée.