Nouveau ! Les sources Apex Oriel avec rétroréflecteur sont dorénavant disponibles. Une amélioration du débit allant jusqu'à 60 % peut être potentiellement obtenue car une portion du rayonnement émis par l'arrière de la source est capturée vers la sortie.
Apex est la solution adaptée aux chercheurs qui ont besoin d'une source UV-NIR à faible puissance, facile d'utilisation et économique. Cette nouvelle famille de sources lumineuses à arc fait appel à un boîtier intégré. La lampe, l'électronique et les systèmes optiques de mise en forme du faisceau sont renfermés dans une enceinte unique. La lampe est maintenue dans une base préalignée supprimant le besoin de la régler. L'alimentation est préréglée afin de faire fonctionner la lampe spécifiée, donc vous n'avez pas besoin de régler ni le courant, ni la tension. Il suffit tout simplement d'installer la lampe, d'allumer la source et vous pouvez pour mettre à la tâche.
Nous proposons des systèmes Apex pour des lampes au mercure xénon, au xénon, et au mercure de 50 à 200 W, outre la nouvelle lampe à arc en métal optimisée EmArc. Par ailleurs, nous offrons les systèmes au Deutérium Apex,, les systèmes QTH Apex, et les systèmes infrarouge Apex.
Intérêt des systèmes Apex
Newport propose six familles de sources lumineuses à arc. Si vous avez besoin d'une source large bande collimatée et d'une très grande stabilité, sans la flexibilité et les caractéristiques utilisateur de nos systèmes modulaires, les systèmes Apex sont faits pour vous..
Choisissez un système Apex si vous n'avez pas besoin de changer de lampe (l'alimentation des systèmes Apex est fixe : vous ne pouvez par conséquent pas modifier le type de lampe), si vous n'avez pas besoin de l'éclairement des lampes à arc de moyenne à forte puissance (Apex ne fonctionne qu'avec des lampes de 50 à 200 W) et si vous n'avez pas besoin de toutes les caractéristiques utilisateur d'une alimentation autonome (telles que le contrôle à distance par PC et l'affichage des paramètres de fonctionnement de la lampe).
Principe de fonctionnement
La figure 1 souligne la simplicité de la propagation optique d'une lampe à arc Apex. Une lentille asphérique en verre de silice (plage de transmission de 200-2 500 nm) collecte le rayonnement de la lampe et le collimate. La lumière émise prend la forme d'un faisceau hautement collimaté de 33 mm de diamètre. Vous pouvez ensuite refocaliser le faisceau grâce à l'un de nos assemblages de lentilles réglables en focalisation.. Si vous focalisez le faisceau dans une fibre, utilisez notre illuminateur de fibre optique Apex.. Si vous focalisez le faisceau dans une fente de monochromateur, utilisez un illuminateur de monochromateur Apex. Pour de telles applications, ces systèmes spécialisés sont plus efficaces qu'une source collimatée, car ils intègrent moins d'éléments optiques et présentent donc une surface de réflexion moindre. La bride de sortie du boîtier Apex est un dispositif femelle de la série 38,1 mm ; tous les accessoires à bride mâle de la même série se connectent directement à la sortie du système Apex. Un petit ventilateur permet à la lampe de fonctionner à bonne température.
Ensemble de lentilles asphériques F/2,2
L'ensemble de lentilles de focalisation des sources lumineuses Oriel est inclus dans un barillet à l'extérieur du boîtier. Avec Apex, nous avons intégré le système de lentilles dans le boîtier (comme indiqué dans la Fig. 1). Nous avons choisi une lentille asphérique F/2,2 comme condenseur en raison de sa faible aberration sphérique, de sa large bande passante et de sa collimation performante.
Le facteur multiplicateur de ce condenseur est de 0,05. La mesure de ce paramètre permet de calculer la puissance totale approximative du faisceau parallèle, quelle que soit la bande de longueur d'onde. Attention, les sources Apex ne disposent pas de rétroréflecteur ; il ne faut donc pas tenir compte de la contribution de 60 % du rétroréflecteur lors du calcul de la puissance de sortie de ce système.
Lampes sans ozone standard
Un grand nombre de ces systèmes de sources à arc sont livrés avec des lampes sans ozone. Contactez l'un de nos ingénieurs commerciaux si vous devez utiliser des longueurs d'onde inférieures et que vous souhaitez remplacer la lampe par un modèle produisant de l'ozone.
Montage
Les boîtiers Apex comportent quatre pieds de mise à niveau pour faciliter leur utilisation. Les pieds permettent de régler la hauteur sur 13 mm. Si vous souhaitez fixer le dispositif à une table optique, retirez les pieds et utilisez les trous de fixation appropriés.
Précautions de sécurité
Les lampes à arc, y compris les modèles sans ozone, émettent un rayonnement UV. Les personnes travaillant à proximité de ces sources doivent porter des gants et des lunettes de protection (voir Équipement de sécurité contre les ultraviolets. les rayonnements UV peuvent engendrer des brûlures des yeux et de la peau.
Figure 1 : Configuration optique de sources à arc standard Apex.
Spécifications
| Diamètre du faisceau collimaté |
33 mm |
| Facteur de conversion de la lentille* * |
0,05 |
| Uniformité du faisceau |
±5 % |
| Fluctuation de l'intensité lumineuse |
<0,5 % r.m.s. |
| Régulation en ligne |
0,1 |
| Entrées AC |
95 - 132 V/2A 190 - 264 V/1A 50 - 60 Hz |
* Le Facteur de multiplication de lentille est un paramètre mesuré pour la lentille. Cela aide à calculer la puissance totale approximative de la sortie collimatée dans une plage de longueur d'onde.