Boîtier de lampe
Le boîtier offre un environnement stable à température contrôlée pour la lampe et protège le personnel du rayonnement UV nocif émis par la lampe. Un certain nombre de fonctions de sécurité sont incorporées dans le boîtier pour éviter une exposition accidentelle ou une surchauffe de la lampe. La lampe est placée sur un adaptatuer de support qui place l'arc au niveau de l'axe optique du condenseur. Des vis de réglage, situées à l'extérieur du boîtier vous permettent d'ajuster la position de la lampe en vue compenser les tolérances sur la lampe.
Alimentation
Le 69907 délivre une puissance constante dans la lampe, possède une stabilité remarquable et peut être contrôlé par ordinateur. Une interface RS 232 ou une interface optionnelle IEEE-488 (GPIB) vous permet de contrôler et de surveiller à distance la puissance, le courant, la tension et les heures de fonctionnement de la lampe. Grâce à l'utilisation conjointe avec le régulateur d'intensité lumineuse 68950 vous pouvez conserver une sortie très stable de la source à plus long terme (plus de 12 heures de fonctionnement).
Lampe facile à changer
En changeant les adaptateurs de support, opération rapide et simple, vous pouvez utiliser n'importe quelle lampe du Tableau 1 dans le même boîtier. Toutes les sources sont accompagnées de la lampe de votre choix et de l'adaptateur de support approprié ; veuillez indiquer la lampe choisie quand vous commandez une source. Veuillez cliquer ici pour les spécifications et les dimensions complètes de la lampe.
Tableau 1 : Lampes à arc 50 - 200 W
|
Type de lampe |
Taille effective de l'arc W x H mm |
Référence lampe |
Adaptateur de prise appropriéRéférence |
| 75 W, Xénon, haute stabilité |
1,0 x 1,5 mm |
6247
|
66148
|
| 75 W Xénon |
0,25 x 0,5 mm |
6251NS
|
66150
|
| 75 W, Xénon, sans ozone |
0,25 x 0,5 mm |
6263
|
66150
|
| 100 W, Xénon, sans ozone |
0,4 x 0,8 mm |
6257
|
66150
|
| 150 W, Xénon |
0,5 x 2,2 mm |
6253
|
66151
|
| 150 W, Xénon, UV |
0,5 x 2,2 mm |
6254
|
66151
|
| 150 W, Xénon, sans ozone |
0,5 x 2,2 mm |
6255
|
66151
|
| 150 W Xénon, sans ozone |
0,5 x 1,5 mm |
6256
|
66152
|
| 50 W, Mercure |
0,2 x 0,35 mm |
6282
|
66158
|
| 100 W, Hg |
0,25 x 0,25 mm |
6281
|
66150
|
| 200 W Mercure |
0,6 x 2,2 mm |
6283NS
|
66144
|
| 200 W Hg(Xe) |
0,5 x 1,5 mm |
6291
|
66152
|
| 200 W, Mercure (Xénon), sans ozone |
0,5 x 1,5 mm |
6292
|
66152
|
Choix de la source
Nous proposons huit sources complètes ; elles se différencient uniquement par l'ensemble de mise en forme du faisceau. Elles vont des condenseurs à quatre éléments Aspherab® à aberration compensée aux lentilles à un seul élément. Les nouveaux condenseurs asphériques sont des "systèmes optiques corrigés". Grâce à leur conception, ce sont des aberrations sphériques corrigées et des aberrations chromatiques latérales aux aberrations chromatiques longitudinales minimisées. Vous pouvez effectuer votre choix selon :
La plage spectrale
La qualité et l'efficacité du faisceau
La taille du faisceau de sortie
Le faisceau focalisé ou collimaté
Ce Tableau 2 peut vous aider lors du processus de sélection.
Tableau 2 : Comparaison des condenseurs
|
Source |
Type de condenseur |
Faisceau de sortie |
Taille du faisceau de sortie |
Facteur de conversion de la lentille* * |
Plage spectrale de transmission de la lentille (nm) |
Taille de la série (mm) |
| 66906
|
F/1,5, un élément en verre de silice |
Collimaté |
33 mm |
0,06 |
200 - 2500 |
3,81 cm |
| 66475
|
F/2,2, en verre de silice asphérique |
Collimaté |
33 mm |
0,05 |
200 - 2500 |
3,81 cm |
| 66476
|
F/2,2, en verre de silice asphérique |
Focalisé |
0,5 à 3 mm (selon la lampe) |
0,05 |
200 - 2500 |
3,81 cm |
| 66477
|
F/1, en verre de silice asphérique |
Collimaté |
33 mm |
0,11 |
200 - 2500 |
3,81 cm |
| 66907
|
F/1, deux éléments en verre de silice |
Collimaté |
33 mm |
0,11 |
200 - 2500 |
3,81 cm |
| 66478
|
F/1, en verre de silice asphérique |
Focalisé |
0,5 à 3 mm (selon la lampe) |
0,11 |
200 - 2500 |
3,81 cm |
| 66919
|
F/0,85, Pyrex Asphérique |
Collimaté |
33 mm |
0,13 |
350 - 2500 |
3,81 cm |
| 66908
|
F/0,7, quatre éléments Aspherab® en verre borosilicate Crown |
Collimaté |
69 mm |
0,18 |
350 - 2500 |
76,2 mm |
| 66909
|
F/0,7, quatre éléments Aspherab® en silice-borosilicate |
Collimaté |
69 mm |
0,2 |
200 - 2500 |
76,2 mm |
Montage
Nos boîtiers sont équipés de quatre pieds de réglage en hauteur. Vous pouvez les retirer et monter le boîtier à demeure sur les tables optiques en pouce ou métriques ou les plaques de base. L'axe optique se situe à 102 mm au-dessus de la table. Pour monter un boîtier sur un banc ou un rail, commandez le kit de montage 66075. Ce kit inclut un support de serrage.
Note sur les câbles
Le boîtier approprié pour le câble d'alimentation est fourni avec chaque source. Si vous commandez une seconde lampe, d'un type différent (par exemple Mercure au lieu de Mercure(Xénon) ou Mercure au lieu de Xénon) vous devrez commander séparément un câble d'interconnexion pour la seconde lampe.
Plan de garantie étendue
Vous pouvez désormais prolonger la garantie de ces sources à deux ans avec le Plan de garantie étendue. Contactez-nous pour plus de détails.
Précautions de sécurité
Même avec ces sources de faible puissance, le rayonnement UV et l'ozone peuvent poser problème. La solution la plus aisée au problème d'ozone consiste à utiliser une lampe à arc sans ozone si vous n'avez pas besoin d'une sortie en dessous de ~260 nm. Si cela s'avère impossible, réduisez l'ozone. Veuillez employer les précautions de sécurité avec les ultraviolets appropriées ; confinez le faisceau ou portez un équipement de protection.