Pas de réglage nécessaire
Ces systèmes sont réellement plug-and-play. Les données électroniques sont paramétrées en usine pour faire fonctionner l'élément spécifié, donc vous n'avez pas besoin de régler le courant. Vous n'avez même pas à aligner l'élément infrarouge. Il vous suffit d'installer l'élément, d'allumer l'alimentation et vous pouvez commencer à travailler. Pour les chercheurs désireux de garder une certaine souplesse, nous proposons aussi des systèmes basés sur le boîtier série Q courant, ce qui permet d'échanger les éléments et les ensembles de lentilles de focalisation.
Condenseur en Séléniure de Zinc
La sortie de nos sources Apex est un faisceau collimaté de 33 mm de diamètre. Le condenseur est une structure en Séléniure de Zinc F/2 ; le ZnSe transmet de 0,6 à 12 mm. Nos éléments infrarouges disposent d'une plage plus vaste de 1 à 25 mm. La bague de sortie de l'Apex est une bague femelle de 40 mm. Tout accessoire à bride mâle de la série 38,1 mm se connecte directement à la sortie Apex.
Figure 1 : Configuration optique de sources infrarouges standard Apex.
Montage
Les boîtiers Apex comportent quatre pieds de mise à niveau pour faciliter leur utilisation. Les pieds permettent un réglage en hauteur sur 13 mm. Si vous souhaitez fixer le dispositif à une table optique, retirez les pieds et utilisez les trous de fixation appropriés.
Spécifications
| Puissance |
Selon la source |
| Taille du faisceau de sortie |
33 mm |
| Facteur de conversion de la lentille** |
0,05 |
| Uniformité du faisceau |
±5 % |
| Fluctuation de l'intensité lumineuse |
<0,5 % r.m.s. |
| Régulation en ligne |
0,1 % |
| Entrées AC |
95 - 132 V/2A 190 - 264 V/1A 50 - 60 Hz |
* Le Facteur de multiplication de lentille est un paramètre mesuré pour la lentille. Cela aide à calculer la puissance totale approximative de la sortie collimatée dans une plage de longueur d'onde. Consultez notre document d'aide au
calcul de la puissance de sortie pour les formules et les exemples de calculs afin d'obtenir la puissance totale approximative de votre source.