Avantages de ces sources
Nous proposons les sources à arc de la série Simplicity ainsi que ces sources aux fonctions multiples. La différence entre elles se situe au niveau de l'alimentation ; ces systèmes incluent une alimentation qui permet :
Un contrôle et la surveillance à distance de la lampe via l'interface RS232 ou IEEE 488
Un contrôle de la durée d'utilisation de la lampe en heures accumulées
Une compatibilité avec le Système de contrôle d'intensité lumineuse Oriel pour la stabilité de sortie à long terme
Lampes interchangeables
Boîtier de lampe
Ces boîtiers en aluminium accueillent le système d'allumage, la lampe et les systèmes optiques de collection lumineuse et collimation. Un certain nombre de fonctions de sécurité protègent le personnel des UV dangereux et évitent la surchauffe de la lampe et du système optique. Un adaptateur de support accueille la lampe dans le boîtier. Pour changer de lampe, changez l'adaptateur de support. Des boutons de réglage externes permettent un alignement de la lampe.
Alimentation
L'alimentation 69911 est dédiée aux lampes au Xénon et au Mercure(Xénon) dans la plage de puissance de 200 à 500 Watts. Elle est solide, fiable et hautement régulée. Outre des performances supérieures, cette alimentation possède un certain nombre de fonctions pour faciliter le fonctionnement de la source.
Lampe facile à changer
Vous pouvez utiliser n'importe laquelle des lampes répertoriées dans le Tableau 1, dans le même boîtier. Toutes les sources sont accompagnées de la lampe de votre choix et de l'adaptateur de support approprié ; veuillez indiquer la lampe choisie quand vous commandez une source.
Les lampes au Xénon de 450 W, modèles 6261, 6262 et 6266 ne fonctionnent pas avec ces sources. Ces lampes font plus de 25,4 cm de haut et n'entrent pas dans le boîtier de lampe. La lampe au Xénon de 500 W, modèle 6267, fonctionne à 30 A ; la limite supérieure du courant pour ces sources est de 25 A. Ces deux types de lampes requièrent les systèmes 1000 W..
Tableau 1 : Lampes à arc 200 - 500 W
|
Type de lampe |
Taille effective de l'arc W x H mm |
Référence lampe |
Adaptateur de prise appropriéRéférence |
| 300 W Xénon, sans ozone |
0,7 x 2,4 mm |
6258
|
66160
|
| 300 W, Xénon |
0,7 x 2,4 mm |
6259
|
66160
|
| 200 W Hg(Xe) |
0,5 x 1,5 mm |
6291
|
66152
|
| 200 W, Mercure (Xénon), sans ozone |
0,5 x 1,5 mm |
6292
|
66152
|
| 500 W Hg(Xe) |
2,5 x 3,0 mm |
66142
|
66159
|
Choix de la source
Nous proposons plusieurs sources Research Xe 200 - 500 W se différenciant uniquement par l'ensemble de mise en forme du faisceau du boîtier de la lampe. Le Tableau 1 fournit la liste de ces choix. Les nouveaux condenseurs asphériques sont des "systèmes optiques corrigés". Grâce à leur conception, ce sont des aberrations sphériques corrigées et des aberrations chromatiques latérales aux aberrations chromatiques longitudinales minimisées.
Tableau 2 : Comparaison des condenseurs
|
Source |
Type de condenseur |
Faisceau de sortie |
Taille du faisceau de sortie |
Facteur de conversion de la lentille** |
Plage spectrale de transmission de la lentille |
Taille de la série (mm) |
| 66983
|
F/1,5, un élément en verre de silice |
Collimaté |
33 mm |
0,06 |
200 - 2500 nm |
3,81 cm |
| 66483
|
F/2,2, en verre de silice asphérique |
Collimaté |
33 mm |
0,05 |
200 - 2500 nm |
3,81 cm |
| 66484
|
F/2,2, en verre de silice asphérique |
Focalisé |
0,5 à 3mm (selon la lampe) |
0,05 |
200 - 2500 nm |
3,81 cm |
| 66485
|
F/1, en verre de silice asphérique |
Collimaté |
33 mm |
0,11 |
200 - 2500 nm |
3,81 cm |
| 66486
|
F/1, en verre de silice asphérique |
Focalisé |
0,5 à 3mm (selon la lampe) |
0,11 |
200 - 2500 nm |
3,81 cm |
| 66985
|
F/0,7, quatre éléments Aspherab® en verre borosilicate Crown |
Collimaté |
69 mm |
0,18 |
350 - 2500 nm |
76,2 mm |
| 66986
|
F/0,7, quatre éléments Aspherab® en silice-borosilicate |
Collimaté |
69 mm |
0,20 |
200 - 2500 nm |
76,2 mm |
Montage
Nos boîtiers sont équipés de quatre pieds de réglage en hauteur. Vous pouvez les retirer et monter le boîtier à demeure sur les tables optiques en pouce ou métriques ou les plaques de base. L'axe optique se situe à 102 mm au-dessus de la table. Pour monter un boîtier sur un banc ou un rail, commandez le kit de montage 66075. Ce kit inclut un support de serrage.
Plan de garantie étendue
Vous pouvez désormais prolonger la garantie de ces sources à deux ans avec le Plan de garantie étendue. Contactez-nous pour plus de détails.
Précautions de sécurité
Ces sources émettent des niveaux dangereux de rayonnement UV et d'ozone. Si vous n'avez pas besoin d'une sortie au-dessous de ~260 nm, choisissez une lampe sans ozone. Si tel n'est pas le cas, ventilez l'ozone vers l'extérieur ou utilisez notre Ozone Eater. Pour vous protéger des rayonnements UV nocifs, portez des lunettes et des gants de protection .