Pour les applications à puissance fixe, nous proposons les sources à arc de la série Simplicity Oriel. Afin de proposer des solutions plus économiques aux chercheurs, nous avons supprimé certaines des caractéristiques et limité la flexibilité de nos systèmes Research aux multiples fonctionnalités, sans pour autant compromettre la performance, la fiabilité et la sécurité.
Ces systèmes sont livrés complets, équipés de tous les composants nécessaires pour commencer à travailler. Ces éléments sont les suivants :
Boîtier de lampe avec condenseur F/0,7 ou F/1,0 et allumeur intégré
Alimentation électrique préréglée pour la lampe spécifiée : pas besoin d'ajuster la tension, le courant ou la puissance
Lampe à arc et adaptateur de support femelle
Tous les câbles et le matériel de montage nécessaires
Pourquoi choisir les systèmes de la série Simplicity ?
De nombreuses applications ne requièrent pas la flexibilité d'un système de lampe à arc totalement intégré. Si votre lampe ne vous sert que pour une seule application et que les caractéristiques décrites ci-dessous vous sont inutiles, la série Simplicity est faite pour vous.
Utilisation fixe de la lampe
Inutile de régler la tension, le courant ou la puissance, chaque source dispose d'une alimentation préréglée en usine pour la lampe spécifiée.
Très grande stabilité
Ces sources présentent la même stabilité que nos systèmes totalement intégrés. Préférez toutefois un modèle totalement intégré pour les applications critiques qui requièrentl'option de régulation de l'intensité lumineuse . La série Simplicity ne dispose pas du système de régulation de l'intensité lumineuse.
Durée d'utilisation de la lampe
Nous avons également supprimé la fonction de contrôle de la durée d'utilisation de la lampe afin de réduire le coût de ces sources.
Préréglage usine des paramètres
Étant donné que l'alimentation est préréglée en usine pour la lampe spécifiée, il devient impossible de régler et d'afficher les paramètres de fonctionnement de la lampe.
Composants de ces sources
Ces systèmes sont livrés complets, équipés de tous les composants nécessaires pour commencer à travailler. Ces éléments sont les suivants :
- Boîtier de la lampe avec condenseur F/0,7 ou F/1,0 et allumeur intégré
- Alimentation préréglée pour la lampe spécifiée
- Lampe à arc et adaptateur de support femelle
- Tous les câbles et le matériel de montage nécessaires
Boîtier de lampe
Le boîtier de lampe est en aluminium et il accueille le système d'allumange, la lampe ainsi que les systèmes optiques de collection lumineuse et collimation. Il est doté de nombreuses fonctionnalités de sécurité intégrées dans le cadre de la prévention à l'exposition accidentelle aux UV nocifs de la lampe. En outre, il offre un environnement de température stable à la lampe. Le condenseur du boîtier de la lampe est en silice UV asphérique F/1 ou un ensemble de lentilles de collimation en silice-borosilicate de type Crown F/0,7. Le faisceau de sortie fait 33, 48 ou 69 mm de diamètre suivant le condenseur et la puissance du système. Veuillez cliquer ici pour de plus amples détails à ce sujet et pour un diagramme dimensionnel du boîtier de la lampe.
Alimentation
L'alimentation est une version OEM des modèles totalement intégrés. Ils alimentent la lampe spécifiée en courant et en tension, conformément aux valeurs nominales de la lampe. La stabilité de la sortie est exceptionnelle : la variation de la tension est de 0,01 % et la fluctuation de la lumière de <1 %.
Lampe à arc court
Nous offrons des sources pour les lampes à arc au Mercure, au Xénon et Mercure(Xénon) pour une puissance nominale allant de 50 à 1600 W. La majorité des lampes Xe et Hg(Xe) sont des modèles sans ozone. Le rayonnement minimal émis se situe autour de ~260 nm. Si vous devez utiliser une longueur d'onde inférieure à 260 nm, contactez l'un de nos ingénieurs commerciaux ; vous pourrez ainsi remplacer la lampe par un modèle produisant de l'ozone et le condenseur Aspherab® en silice-borosilicate par un dispositif en verre de silice.
Montage
Les boîtiers disposent de pieds ajustables en hauteur. Vous pouvez les retirer et fixer le boîtier à une table optique ou à une plaque de base métrique (M6). Vous pouvez également fixer certains boîtiers à une paillasse ou à un banc. Pour cela, vous aurez besoin du kit de montage 66075. Ce kit comprend un cavalier et une plaque de base pour le boîtier.
Précautions de sécurité
Ces sources émettent des niveaux dangereux de rayonnement UV et d'ozone. Pour vous protéger des rayons UV dangereux, portez toujours des lunettes et des gants de protection.
Mettre à niveau pour une plus grande polyvalence
En remplaçant les alimentations, vous pouvez obtenir une plus grande polyvalence dont notamment le fonctionnement de différents types de lampes outre une compatibilité avec le régulateur d'intensité lumineuse Oriel (voir Contrôleur d'intensité lumineuse Oriel ), qui ne sont que quelques exemples parmi tout un éventail de possibilités. Les alimentations peuvent être remplacées sur place.