Avantages de ces sources
Nous les appelons nos sources à arc multi-fonctions car elles possèdent les fonctionnalités suivantes que ne possèdent pas les sources série Simplicity :
Contrôle et la surveillance à distance de la lampe via l'interface RS232 ou IEEE 488
Contrôle de la durée d'utilisation de la lampe en heures accumulées
Compatibilité avec le Système de contrôle d'intensité lumineuse Oriel pour la stabilité de sortie à long terme
Lampes interchangeables
Boîtier de lampe
Le boîtier offre un environnement stable à température contrôlée pour la lampe et protège le personnel du rayonnement UV nocif émis par la lampe. Un certain nombre de fonctions de sécurité sont incorporées dans le boîtier pour éviter une exposition accidentelle ou une surchauffe de la lampe. Il abrite aussi le système d'allumage et l'ensemble de lentilles de collimation. Un adaptateur de support accueille la lampe, verticalement, au centre du boîtier. Pour passer d'une lampe à l'autre, vous devez changer d'adaptateur de support. Des boutons de réglage externes permettent le centrage de la lampe. Un réflecteur monté derrière la lampe collecte le rayonnement à l'arrière de la lampe et le redirige vers le condenseur, ce qui optimise la sortie.
Alimentation
L'alimentation 69910 est dédiée aux lampes au Mercure. Elle est solide, fiable et hautement régulée. Elle fonctionne avec toutes les lampes spécifiées avec un contrôle très étroit de la puissance ou du courant. Outre des performances supérieures, cette alimentation possède un certain nombre de fonctions pour faciliter le fonctionnement de la source. Vous pouvez même contrôler ou surveiller votre source à distance via un PC. Le 69910 inclut une interface d'ordinateur RS 232 ; une interface optionnelle IEEE-488 (GPIB) est également disponible.
Lampe facile à changer
L'échange des adaptateurs de support, opération rapide et simple, permet d'utiliser toutes les lampes du tableau 1. Toutes les sources sont accompagnées de la lampe de votre choix et de l'adaptateur de support approprié ; veuillez indiquer la lampe choisie quand vous commandez une source.
Tableau 1 Lampes à arc au mercure de 200 - 500 W
|
Type de lampe |
Taille effective de l'arc W x H mm |
Référence lampe |
Adaptateur de prise appropriéRéférence |
| 200 W Mercure |
0,6 x 2,2 mm |
6283NS
|
66144
|
| 350 W Mercure |
0,8 x 2,7 mm |
6286
|
66161
|
| 500 W Mercure |
1,1 x 4,1 mm |
6285
|
66162
|
Choix de la source
Divers types de condenseurs sont proposés pour nos sources et le Tableau 2 en fait la comparaison. Chaque structure de condenseur est constituée d'éléments de lentille à l'intérieur d'un barillet avec levier de blocage du réglage de la focalisation. Nos condenseurs sont conçus pour produire un faisceau parallèle ; toutefois, le levier de réglage de la focalisation vous permet d'ajuster la position de la lentille afin de produire un faisceau convergent ou divergent.
Les nouveaux condenseurs asphériques sont des "systèmes optiques corrigés". Grâce à leur conception, ce sont des aberrations sphériques corrigées et des aberrations chromatiques latérales aux aberrations chromatiques longitudinales minimisées.
Tableau 2 : Comparaison des condenseurs
|
Source |
Type de condenseur |
Faisceau de sortie |
Taille du faisceau de sortie |
Facteur de conversion de la lentille** |
Plage spectrale de transmission de la lentille |
Taille de la série (mm) |
| 66941
|
F/1,5, un élément en verre de silice |
Collimaté |
33 mm |
0,06 |
200 - 2500 nm |
3,81 cm |
| 66479
|
F/2,2, en verre de silice asphérique |
Collimaté |
33 mm |
0,05 |
200 - 2500 |
3,81 cm |
| 66480
|
F/2,2, en verre de silice asphérique |
Focalisé |
0,5 à 3 mm (selon la lampe) |
0,05 |
200 - 2500 |
3,81 cm |
| 66481
|
F/1, en verre de silice asphérique |
Collimaté |
33 mm |
0,11 |
200 - 2500 |
3,81 cm |
| 66942
|
F/1, deux éléments en verre de silice |
Collimaté |
33 mm |
0,11 |
200 - 2500 nm |
3,81 cm |
| 66482
|
F/1, en verre de silice asphérique |
Focalisé |
0,5 à 3 mm (selon la lampe) |
0,11 |
200 - 2500 |
3,81 cm |
| 66943
|
F/0,7, quatre éléments Aspherab® en verre borosilicate Crown |
Collimaté |
69 mm |
0,18 |
350 - 2500 nm |
76,2 mm |
| 66944
|
F/0,7, quatre éléments Aspherab® en silice-borosilicate |
Collimaté |
69 mm |
0,2 |
200 - 2500 nm |
76,2 mm |
Figure 1 : Eclairement spectral des lampes au Mercure à 200 W, 350 W, et 500 W
Montage
Nos boîtiers sont équipés de quatre pieds de réglage en hauteur. Vous pouvez les retirer et monter le boîtier à demeure sur les tables optiques en pouce ou métriques ou les plaques de base. L'axe optique se situe à 102 mm au-dessus de la table. Pour monter un boîtier sur un banc ou un rail, commandez le kit de montage 66075. Ce kit inclut un support de serrage.
Plan de garantie étendue
Vous pouvez désormais prolonger la garantie de ces sources à deux ans avec le Plan de garantie étendue. Contactez-nous pour plus de détails.
Précautions de sécurité
Ces sources émettent des niveaux dangereux de rayonnement UV et d'ozone. Si vous n'avez pas besoin d'une sortie au-dessous de ~260 nm, choisissez une lampe sans ozone. Si tel n'est pas le cas, ventilez l'ozone vers l'extérieur ou utilisez notre Ozone Eater. Pour vous protéger des rayonnements UV nocifs, portez des vêtements, des lunettes et des gants de protection.