DescriptionSpecifications
Models
Catalog PDF
Spécifications
| Nombre d'ouverture F/# | 1,5 |
| Taille du point image* | 6.0 mm |
| Tension d'entrée de la lampeTension | continue, réglable de 9 à 12 V |
| Puissance d'entrée de la lampePuissance | 100 W, max. |
| Régulation en ligne | modification de ±0,5 % de la lumière en sortie pour une modification de ±10 % de la tension |
| Fluctuation de l'intensité lumineuse | 0,1 % crête à crête pour 100/120 Hz |
| Entrée | de 100 à 130 V continu ; 60 Hz à 1,5 A de 200 à 260 V continu ; 50 Hz à 0,75 A |