Collection lumineuse efficace et refocalisation
La figure 1 montre la configuration optique du 77501. La lampe est une lampe QTH 100 W équipée dun filament de 2,3 x 4,2 mm. Ce grand filament convient pour les faisceaux de fibres et les guides de lumière liquides. La lampe est remplaçable (sa durée de vie moyenne est de 50 heures).
Une lentille asphérique collecte et collimate la sortie de la lampe. Une seconde lentille, plan-convexe, reforme l'image du filament de la lampe sur lentrée de la fibre.
Ninclut pas de fibre optique
Le 77501 ninclut pas de fibre optique. Il accepte toute fibre Oriel terminée par une ferrule 11 mm.
Figure 1 : Configuration optique de la source optique radiométrique pour fibre 77501.
Figure 2 : Eclairement spectral de la source optique radiométrique pour fibre 77501.
Avantages de la source optique radiométrique pour fibre 77501
Choisissez le 77501 quand vous avez besoin dun illuminateur VIS-NIR très stable pour fibre à large coeur. La taille du point lumineux vaut 6 mm, aussi, il nest pas recommandé pour les fibres à petit coeur. Le 77501 inclut aussi un certain nombre de fonctions pratiques intégrées :
- Support pour filtres de 25,4 mm (1 pouce) de diamètre, vous pouvez ainsi filtrer la sortie
- Obturateur pour arrêter la lumière sans couper lalimentation
- Iris variable pour vous permettre de changer le niveau lumineux sans changer la tension