DescriptionSpecifications
Models
Catalog PDF
Newport bietet Spiegelsortimente mit breitbandig beschichteten Spiegeln. Die Sortimente enthalten zwölf Spiegel mit sechs unterschiedlichen Beschichtungen. Die Spiegel werden in einem Holzkoffer sicher aufbewahrt.
Alle Spiegel dieses Sortiments verwenden unser bewährtes Substrat 10D20. Dieses Substrat ist ein Pyrex®-Substrat mit 25,4 mm Durchmesser, l/10 Oberflächenabweichung und 15-5 Kratzer-Aussprünge.
Folgende metallische Beschichtungen stehen zur Verfügung: Eine UV-Aluminiumbeschichtung für den Wellenlängenbereich 250-660 nm, eine Aluminiumbeschichtung mit erhöhter Reflexion für 450-700 nm, eine geschützte Silberbeschichtung für 480-1100 nm und eine Goldbeschichtung für 650 nm - 20 mm (siehe Abschnitt Breitbandige metallisch beschichtete Spiegel). Das Sortiment enthält auch zwei dielektrische Beschichtungen für 488-694 nm und 700-950 nm (siehe Abschnitt Breitbandige dielektrisch beschichtete Spiegel).
Im Vergleich zum Einzelpreis der Spiegel erhalten Sie beim Kauf des Spiegelsortiments mit zwölf Spiegeln einen Rabatt von 15%. |
Technische Daten
| Material | Pyrex® |
| Durchmesser (mm) | 25,4 +0/-0,13 mm |
| Dicke (mm) | 6,0 ±0,25 mm |
| Oberflächenebenheit | l/10 |
| Nutzbare Apertur | ³ zentrale 80% des Durchmessers |
| Oberflächen-Qualität | 15-5 Kratzer-Aussprünge |
| Fasen (mm) | 0,250,76 mm x 45° ±15° |
| Oberfläche S2 | geschliffen |
| Widerstandsfähigkeit | MIL-M-13508C |
| Reinigung | Jede nicht reibende Reinigungsmethode, am besten mit Aceton oder Isopropylalkohol und Linsenpapier (Unknown type Newport.Step.Product.XRefElement) |
| Zerstörschwelle | AL.2: 100 W/cm2 CW, 0,3 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer für 308 nm, typisch ER.1: 100 W/cm2 CW, 0,3 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer für 532 nm, typisch ER.2: 1000 W/cm2 CW, 1 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer für 1064 nm, typisch ER.4: 200 W/cm2 CW, 1 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer für 1064 nm, typisch BD.1: 500 W/cm2 CW, 1 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer innerhalb des spezifizierten Wellenlängenbereichs, typisch BD.2: 1000 W/cm2 CW, 2 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer innerhalb des spezifizierten Wellenlängenbereichs, typisch |
Beschichtungen
| Beschichtung | Spektralbereich | Reflexion | Bestellnummer der Beschichtung |
| UV-Aluminiumbeschichtung | 250600 nm | RØ >90 % | AL.2 |
| Aluminiumbeschichtung mit erhöhter Reflexion | 450700 nm | RØ >93%, Rmin >90 % | ER.1 |
| Geschützte Silberbeschichtung | 4801100 nm 1,120 mm | RØ >96%, Rmin >93% RØ >98,5%, Rmin >97 % | ER.2 |
| Geschützte Goldbeschichtung | 6501700 nm 1,720 mm | RØ >96%, Rmin >92% RØ >98%, Rmin >96 | ER.4 |
| Sichtbarer Bereich (dielektrisch) | 488694 nm | Rs, Rp >99 % | BD.1 |
| Nahes Infrarot (dielektrisch) | 700950 nm 632,8 nm | Rs >99%, Rp >98% RØ >80 % | BD.2 |