Die Schraubensortimente der Baureihe M-SK enthalten eine Zusammenstellung der am häufigsten benötigten Zylinderkopf- und Rändelschrauben. Sie umfassen rostfreie Schrauben aus Edelstahl oder korrosionsresistente schwarz brünierte Schrauben, Unterlegscheiben, Gewindestifte und Muttern in einer Kunststoffkiste.
Das Sortiment M-SK-10 enthält Schrauben mit M2,5-, M3-, M4- und M5-Gewinde für die Befestigung kleinerer Komponenten.
Das M-SK-SS Sortiment enthält Gewindestifte mit Ringschneide.
Das Sortiment SK-NYT-832 enthält einen Satz von 10 Gewindestiften mit Nylonspitze und 8-32 Gewinde. Dies sind dieselben Gewindestifte wie sie in den Optikhaltern von Newport verwendet werden. Sie sind sowohl mit metrischen M2 wie auch mit zölligen 5/64 Innensechskantschlüsseln kompatibel.