La lumière est transportée dans le prélèvement via 6 fibres individuelles de 200 ou 400 mm, et le signal est collecté et transmis au spectromètre via la fibre centrale (voir la vue figure 1). Sous forme d'articles prêts à utiliser, nous proposons des sondes standards pour les mesures de facteur de réflexion ou d'éclairement énergétique à partir de prélevements solides. Sur demande, nous pouvons vous proposer des sondes à 30° d'angle pour les mesures de facteur de réflexion déchantillons solides hautement translucides (dans lesquels les reflets sur la seconde surface sont un problème) ou pour les mesures de solutions. Tous les modèles font 2 mètres de longueur totale ; la terminaison courante est d'un mètre de longueur, et les tronçons font un mètre de longueur.
Figure 2 : Dimensional diagram of Reflection/Fluorescence Probes.