Sondes de fluorescence ou de réflexion
Les deux types de sonde fonctionnent de la même façon : voir figure 1. Le faisceau central porte le rayonnement d'excitation au prélèvement et le coeur externe collecte et transmet la fluorescence ou la réflexion du prélèvement au monochromateur ou au spectrographe. Le tronçon de collecte est terminé par une ferrule de 11 mm de connexion rapide et les fibres sont rangées sur une seule ligne, pour une meilleure efficacité de liaison à la fente.
Figure 1 : Sondes d'inspection de fluorescence et de réflexion.