Modèles avec obturateurs
Les sondes de faisceau lumineux 77652 et 77653 utilisent les mêmes lentilles de collimation que les sondes 77644 et 77645 et fonctionnent de la même façon, mais sont équipées d'un obturateur entre le faisceau de fibres et la lentille de collimation. Cela permet de couper le faisceau et de vérifier le zéro radiométrique.
Note technique
Il est impossible de produire un faisceau lumineux correctement collimaté à partir d'un faisceau de fibres de grande ouverture. Le plus petit angle de divergence, pour un système optique parfait, est donné par :
Où :
Q = plein angle de divergence
d = diamètre du faisceau de fibres
f = longueur focale réelle de la lentille