Newport's Linsensortimente beschleunigen den Aufbau von komplexen optischen Systemen und erleichtern die Entwicklung von Prototypen. Außerdem eignen sich Linsensortimente ideal für Lehrzwecke, um optische Grundlagen zu veranschaulichen.
Alle vier Linsenformen sind in den Sortimenten enthalten. Die Brennweiten der qualitativ hochwertigen Linsen reichen von −1000 mm bis 1000 mm. Die Hauptsortimente eignen sich als Grundausrüstung für jedes Optiklabor, während die Einführungssortimente als kostengünstige Variante nur die am häufigsten benötigten Linsen enthalten, bei Bedarf aber bequem komplettiert werden können.
Die Linsen haben jeweils 25,4 mm oder 50,8 mm Durchmesser (bitte verwenden Sie folgende links für weiterführende Informationen):
Plankonvexlinsen aus BK 7,
Plankonvexlinsen aus UV Fused Silica,
Bikonvexlinsen aus BK 7,
Bikonvexlinsen aus UV Fused Silica,
Plankonkavlinsen aus BK 7,
Plankonkavlinsen aus UV Fused Silica,
Bikonkavlinsen aus BK 7,
Bikonkavlinsen aus UV Fused Silica.
Als Material stehen Sortimente aus BK7 oder aus UV Fused Silica zur Verfügung. Die Linsen sind am Rand mit der Modellnummer beschriftet, so dass sich die Linsen leicht identifizieren lassen. Die Markierung hält allen Standard-Reinigungsmitteln stand.
Die Linsen werden in einem Holzkoffer gelagert. Die Plätze sind mit Modellnummern und Brennweite gekennzeichnet. Schaumstoffeinsätze schützen die Linsen vor Beschädigungen.
Hauptsortimente
BK 7
Diese Linsensortimente bieten eine große Auswahl an Linsenformen und Brennweiten. Im Sortiment mit 25,4 mm Durchmesser werden Plankonvex- und Bikonvexlinsen mit Brennweiten von 19 mm bis 1000 mm und im Sortiment mit 50,8 mm Durchmesser solche mit Brennweiten von 38,1 mm bis 1000 mm geliefert. Plankonkav- und Bikonkavlinsen bieten im 25,4 mm-Sortiment Brennweiten von −25 mm bis −200 mm und im 50,8 mm-Sortiment Brennweiten von −75 mm bis −500 mm.
UV Fused Silica
Diese Sortimente enthalten eine große Auswahl an Linsen mit 25,4 mm Durchmesser aus UV Fused Silica. Plankonvex- und Bikonvexlinsen werden mit Brennweiten von 25,4 mm bis 1000 mm und Plankonkav- und Bikonkavlinsen mit Brennweiten von −50 mm bis −1000 mm geliefert.
Einführungssortimente
BK 7
Die Einführungssortimente sind eine kostengünstige Variante, die bei Bedarf ergänzt werden kann. Wie die BK 7 - Hauptsortimente bestehen auch die BK 7 Einführungssortimente aus qualitativ hochwertigem BK 7 Glas und enthalten die vier grundlegenden Linsenformen.
UV Fused Silica
Diese Sortimente bieten eine kleinere Auswahl an Linsen aus UV Fused Silica. Alle vier Linsenformen sind vertreten und lassen sich je nach Bedarf später ergänzen.
Einfach zu identifizierende Linsen mit Markierung am Rand