|  
Einloggen  Oder  Erstmals anmelden
  Optik
    Beugungsgitter
    Fenster
    Hochleistungs-Optiken
    Laborzubehör
    Optiken für ultrakurze Pulse
    Optiksortimente
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Optische Filter
    Optische Systeme
    Polarisations-Optik
    Prismen
    Replizierte Spiegel
    Retroreflektoren
    Sphärische Linsen
    Spiegel
    Strahlteiler
    Technische Erläuterungen
    Zylinder- und Speziallinsen
 Show All Product Lines
Startseite > Produkte > Optik > Optiksortimente > Singlettlinsen-Sortimente

Singlettlinsen-Sortimente
Singlettlinsen-Sortimente

  • Substrate aus BK 7 oder UV Fused Silica, unbeschichtet oder entspiegelt
  • Plankonvexe, bikonvexe, plankonkave und bikonkave Linsenform
  • Leicht zu identifizieren durch Markierung am Rand
  • Praktisch und sicher im Holzkoffer

ProduktdetailsProduktbeschreibungSpezifikationenPDF Katalogseite
Produktdetails
Unsere Optiksortimente mit sphärischen Linsen bieten eine Auswahl aller vier Linsenformen. Die Sortimente enthalten qualitativ hochwertige Linsen für die Forschung mit Brennweiten von −1000 bis 1000 mm. Alle Linsen besitzen einen Durchmesser von 25,4 oder 50,8 mm und sind am Rand mit der Modellnummer beschriftet, so dass sie sich leicht identifizieren lassen. Sie werden in einem Holzkoffer aufbewahrt, in dem die Plätze mit Modellnummer und Brennweite eindeutig gekennzeichnet sind. Schaumstoffeinsätze schützen die Linsen vor Beschädigungen.



Bestell-Information

Linsensortimente mit 25,4 mm Durchmesser
 Anzahl  Modell     Preis
   BK 7 Hauptsortimente (44 Linsen)
 
Auf Lager
 LKIT-1  Unbeschichtet  
$1295.00
 
Auf Lager
 LKIT-1AR.14  AR.14 Beschichtung für den sichtbaren Bereich 430–700 nm  
$2019.00
 
12 Wochen
 LKIT-1AR.16  AR.16 Beschichtung für den NIR-Bereich 650–1000 nm  
$2969.00
 
8 Wochen
 LKIT-1AR.18  AR.18 Beschichtung für den IR-Bereich 1000–1550 nm  
$2969.00
   BK 7 Einführungssortimente (20 Linsen)
 
Auf Lager
 LKIT-2  Unbeschichtet  
$661.00
 
13 Wochen
 LKIT-2AR.14  AR.14 Beschichtung für den sichtbaren Bereich 430–700 nm  
$978.00
 
13 Wochen
 LKIT-2AR.16  AR.16 Beschichtung für den NIR-Bereich 650–1000 nm  
$1427.00
 
13 Wochen
 LKIT-2AR.18  AR.18 Beschichtung für den IR-Bereich 1000–1550 nm  
$1427.00
   UV Fused Silica Hauptsortimente (30 Linsen)
 
10 Wochen
 LKIT-FS1  Unbeschichtet  
$4699.00
 
Auf Anfrage
 LKIT-FS1AR.10  AR.10 Beschichtung für den UV-Bereich 245–440 nm  
$5976.00
   UV Fused Silica Einführungssortimente (15 Linsen)
 
Auf Anfrage
 LKIT-FS2  Unbeschichtet  
$2499.00
 
Auf Anfrage
 LKIT-FS2AR.10  AR.10 Beschichtung für den UV-Bereich 245–440 nm  
$3129.00


Linsensortimente mit 50,8 mm Durchmesser
 Anzahl  Modell     Preis
   BK 7 Hauptsortimente (41 Linsen)
 
Auf Lager
 20LKT-1  Unbeschichtet  
$1999.00
 
14 Wochen
 20LKT-1AR.14  AR.14 Beschichtung für den sichtbaren Bereich 430–700 nm  
$3399.00
 
8 Wochen
 20LKT-1AR.16  AR.16 Beschichtung für den NIR-Bereich 650–1000 nm  
$4499.00
 
Auf Lager
 20LKT-1AR.18  AR.18 Beschichtung für den IR-Bereich 1000–1550 nm  
$4499.00
   BK 7 Einführungssortimente (20 Linsen)
 
Auf Lager
 20LKT-2  Unbeschichtet  
$1299.00
 
14 Wochen
 20LKT-2AR.14  AR.14 Beschichtung für den sichtbaren Bereich 430–700 nm  
$2299.00
 
12 Wochen
 20LKT-2AR.16  AR.16 Beschichtung für den NIR-Bereich 650–1000 nm  
$2699.00
 
12 Wochen
 20LKT-2AR.18  AR.18 Beschichtung für den IR-Bereich 1000–1550 nm  
$2699.00

Der Holzkoffer kann einzeln bestellt werden. Weitere Informationen siehe Holzkoffer.


Zum Seitenanfang

 
Newport - gegründet 1969 - liefert Laser und Photonik-Komponenten und versorgt als weltweit einziges Unternehmen die Marktführer in den Bereichen wissenschaftliche Forschung, Biomedizin, Mikroelektronik, industrielle Fertigung und innere Sicherheit mit Lösungen aus einer Hand.
Startseite | Products | Support | Markets | About Newport | Investors | My Account | Contact Us | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .