|
|
| Simulateurs solaires de classe A Oriel |
|
|

|
| Caractéristiques |
- Systèmes CW de classe A certifiés à lusine, conformes à la Classification CIE 904-9 (certifications ASTM et JIS disponibles en option)
- Les faisceaux de sortie, de dimension 2 x 2 à 8 x 8 pouces, couvrent des substrats de taille inférieure ou égale à 6 x 6 pouces tout en laissant de la place aux cellules de référence
- Instruments durables, hautement fiables, spécifiquement conçus pour des environnements de production en continu
- Les capteurs de température et le verrouillage assurent la sécurité de lopérateur
- La praticité des caractéristiques utilisateur permet un fonctionnement simple
|
|
|
|
Informations ProduitDescription du produitSpécificationsCatalogue PDF |
Informations Produit
Bénéficiant de la performance éprouvée et de la robuste durabilité dont notre famille dinstruments de simulation solaire fait preuve depuis plus de trente ans, les systèmes Oriel de classe A de Newport Corporation font passer la simulation solaire à la vitesse supérieure. Certifiées conformes aux normes CIE 904-9, ces sources à large spectre utilisent une lampe au Xénon de 1300 W (selon le modèle) et un filtre breveté afin de satisfaire avec efficacité et fiabilité aux paramètres de performance de la classe A sans compromettre la puissance de sortie, égale à 1 soleil. Il en résulte un système économique, conçu pour fonctionner en continu en environnement de production 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et soutenu par notre réseau international de support et de service.
Bénéficiant de la performance éprouvée et de la robuste durabilité dont notre famille dinstruments de simulation solaire fait preuve depuis plus de trente ans, les systèmes Oriel de classe A de Newport Corporation font passer la simulation solaire à la vitesse supérieure. Certifiées conformes aux normes CIE 904-9, ces sources à large spectre utilisent une lampe au Xénon de 1300 W (selon le modèle) et un filtre breveté afin de satisfaire avec efficacité et fiabilité aux paramètres de performance de la classe A sans compromettre la puissance de sortie, égale à 1 soleil. Il en résulte un système économique, conçu pour fonctionner en continu en environnement de production 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et soutenu par notre réseau international de support et de service.
Références pour commander |
Simulateurs solaires de classe A Oriel |
| |
Taille du faisceau de sortie |
Type de lampe |
Puissance |
Collimation |
Référence |
Prix |
| |
51 x 51 mm |
300 W, Xénon |
2,5 soleils |
±6° |
91160A |
21 761 € |
| |
51 x 51 mm |
1000 W, Xénon |
10 soleils |
±6° |
91191A |
28 294 € |
| |
102 x 102 mm |
1000 W, Xénon |
3 soleils |
±4° |
91192A |
32 665 € |
| |
152 x 152 mm |
1300 W, Xénon |
1,8 soleils |
±3° |
92193A |
41 100 € |
| |
203 x 203 mm |
1300 W, Xénon |
1,3 soleils |
±2° |
92194A |
49 531 € |
|
| Les simulateurs solaires Oriel de classe A sont certifiés CIE ; merci de contacter l'un de nos ingénieurs technico-commerciaux pour obtenir une certification ASTM ou JIS. |
Lampes et filtres de rechange |
| |
Référence |
Durée de vie moyenne (en heures) |
Pièce de rechange |
Prix |
 |
6258A |
700 h |
Lampe à arc au Xénon, 300 W |
 |
 |
6271A |
800 h |
Lampe à arc au Xénon, 1000 W |
 |
 |
6275A |
1000 h |
Lampe à arc au Xénon, 1300 W |
 |
 |
81088A |
- |
Filtre de masse atmosphérique 1,5 G |
 |
|
|
| Retour en haut de page |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|