Figure 1 : Comparaison des sorties spectrales d'un simulateur solaire kW à spectre complet et d'un simulateur solaire UV kW.
Figure 2 : Sortie spectrale du simulateur solaire UV 91292 avec divers filtres passe-bande.
Simulateurs solaires à spectre complet
Simulez des heures de rayonnement solaire en quelques minutes avec nos simulateurs solaires entre 450 et 1000 W.
Nous proposons des modèles dont les faisceaux de sortie sont uniformes et collimatés entre 51 x 51 mm et 203 x 203 mm, et un modèle à faisceau divergent allant jusqu'à 305 x 305 mm.Nous proposons deux gammes de simulateurs : Les modèles à spectre complet, lorsqu'ils sont utilisés avec des filtres à masse d'air et/ou passe-bande, simulent un éventail de spectres solaires. Les simulateurs solaires UV correspondent de très près à la portion UV du spectre solaire, avec peu de visible et d'IR.
La figure 1 compare les sorties spectrales de ces simulateurs et des modèles UV. Lorsqu'elles sont utilisées avec nos filtres à masse d'air aisément interchangeables, ces sources simulent un éventail de spectres solaires. Les tableaux 1 et 2 montrent la sortie typique de ces simulateurs dans le plan éclairé de départ. En dehors de ces simulateurs à faisceau collimaté, nous proposons un simulateur solaire à spectre complet dont le faisceau est divergent. Cette source, modèle 91190, produit un faisceau de sortie divergent jusqu'à 305 x 305 mm. Le tableau 3 donne la taille du faisceau de sortie à des distances données du plan de travail. À la place de la lentille de collimation, le simulateur 91190 possède une fenêtre de sortie.
Tableau 1 : Sortie typique des simulateurs solaires à spectre complet de 51 x 51 mm à 203 x 203 mm
|
Avec ce filtre à masse d'air optionnel |
Sortie classique (W m-2) |
|
51 x 51 mm |
101,6 x 101,6 mm |
152,4 x 152,4 mm |
203 x 203 mm |
| de 250 à 2500 nm |
de 250 à 1100 nm |
de 250 à 2500 nm |
de 250 à 1100 nm |
de 250 à 2500 nm |
de 250 à 1100 nm |
de 250 à 2500 nm |
de 250 à 1100 nm |
| AM 1 Direct |
11475 |
8160 |
3060 |
2175 |
1400 |
1000 |
850 |
600 |
| AM 1,5 Direct |
10360 |
7350 |
2765 |
1960 |
1270 |
900 |
760 |
540 |
| AM 2 Direct |
9750 |
6800 |
2600 |
1820 |
1200 |
840 |
720 |
500 |
| AM 1,5 Global |
7150 |
6110 |
1910 |
1630 |
875 |
750 |
525 |
450 |
| AM 0 |
13406 |
9800 |
3575 |
2640 |
1640 |
1200 |
980 |
715 |
| Éclairement non filtré |
17120 |
13700 |
4565 |
3650 |
2100 |
1680 |
1250 |
1000 |
Tableau 2 : Sortie typique de simulateur solaire à spectre complet et à faisceau divergent
|
Avec ce filtre à masse d'air |
Sortie classique (W·m-2) |
101,6 x 101,6 mm de 250 à 2500 nm |
152,4 x 152,4 mm de 250 à 2500 nm |
203 x 203 mm de 250 à 2500 nm |
254 x 254 mm de 250 à 2500 nm |
| AM 1 Direct |
2300 |
770 |
520 |
340 |
| AM 1,5 Direct |
2100 |
700 |
460 |
310 |
| AM 2 Direct |
1980 |
660 |
440 |
290 |
| AM 1,5 Global |
1450 |
480 |
320 |
210 |
| AM 0 |
2700 |
900 |
600 |
390 |
| Éclairement non filtré |
2400 |
1155 |
760 |
500 |
Tableau 3 : Tailles de faisceau du simulateur solaire à faisceau divergent 91190.
|
Pour cette taille de faisceau |
Cette distance au plan de travail est obligatoire* |
| 102 x 102 mm |
76 mm |
| 152 x 152 mm |
178 mm |
| 203 x 203 mm |
305 mm |
| 254 x 254 mm |
432 mm |
Simulateurs solaires UV
S'il vous faut une source UV très haute intensité correspondant de près à la portion UV du spectre solaire, avec peu de visible et d'IR, nos simulateurs solaires UV kW répondent à vos besoins. Ces sources utilisent un miroir dichroïque qui reflète la plage 280 à 400 nm et absorbe au maximum le visible et l'IR. Le tableau 4 montre la sortie typique (W·m-2) du simulateur solaire UV 91291, de taille 50,8 x 50,8 mm.
Tableau 4 : Sortie typique du simulateur solaire UV 91291
|
Avec ces filtres UV optionnels |
Sortie classique (W·m-2) |
|
UVC inférieur à 280 nm |
UVB entre 280 et 320 nm |
UVA entre 320 et 400 nm |
| Filtre d'atténuation atmosphérique |
0 |
37 |
800 |
| Filtre d'atténuation atmosphérique + filtre de blocage passe-bande VIS-IR |
0 |
31 |
508 |
| Filtre de blocage UVC |
0 |
109 |
818 |
| Filtre de blocage UVB/C |
0 |
0.33 |
643 |
| Éclairement non filtré |
54 |
284 |
885 |
Composants d'un simulateur solaire
Boîtier de l'illuminateur
Le boîtier de l'illuminateur contient la lampe à arc, son système d'allumage, l'intégrateur optique, le système optique de collimation, l'obturateur de faisceau et son alimentation. Il est équipé d'un dispositif de verrouillage de sécurité et d'un système d'inhibition thermique afin d'assurer la sécurité de l'opérateur et la sûreté du système. Un ventilateur intégral et un flux d'air sur le filtre fournissent le refroidissement forcé nécessaire pour assurer une température optimale pour la lampe, le système optique et le boîtier.
Lampe à arc au xénon 450 W ou 1000 W
Les deux familles de simulateurs solaires utilisent une lampe sans ozone dont la sortie en dessous de 260 nm est négligeable. Si vous avez besoin de longueurs d'ondes en UV profond, choisissez la lampe 6269, optimisée pour les UV. Indiquez-nous au moment de l'achat si vous souhaitez remplacer la lampe 6271 sans ozone par le modèle 6269.
Alimentation
L'alimentation hautement régulée fournit une puissance électrique constante à la lampe au xénon. Une fonction pratique de prévisualisation vous permet de définir la puissance de la lampe avant l'allumage. Cela réduit la durée du paramétrage car il est inutile d'attendre la fin du préchauffage de la lampe pour établir la puissance de fonctionnement.
Miroir dichroïque UVB/UVA (uniquement pour les simulateurs solaires UV)
Pour les simulateurs solaires UV, nous remplaçons le miroir aluminisé par un miroir dichroïque, qui transmet la plage entre 280 et 400 nm et réduit nettement le visible et l'IR. Vous pouvez utiliser des filtres de blocage UV derrière le miroir dichroïque, par exemple le filtre d'atténuation atmosphérique 81017 qui simule la composante UV du rayonnement solaire.
Contrôle d'exposition manuel ou automatisé
Nos simulateurs solaires comportent un obturateur électronique à lame fendue. Vous pouvez commander cet obturateur en externe depuis le panneau de commande numérique sur le boîtier de l'illuminateur, ou via un commutateur manuel, un système de fermeture par contact ou une entrée de niveau logique. Pour le contrôle d'exposition automatisé, commandez l' horloge numérique 68945.
Plan de garantie étendue
Notre plan de garantie étendue prolonge d'un an la garantie standard d'une année dont bénéficient ces simulateurs solaires. Renseignez-vous auprès d'un ingénieur technico-commercial lors de votre commande.
Certification
Ces systèmes répondent aux exigences IEC 904-9 de Classe B, mais ne sont pas livrés certifiés.
Précautions de sécurité
Ces illuminateurs produisent un rayonnement UV de très haute intensité. L'exposition à un rayonnement UV, même sur de très courtes périodes, peut causer de sévères brûlures aux yeux et sur la peau. Un masque, des gants et une tenue de protection doivent être portés pendant toute la période d'utilisation de ce matériel.
Références pour commander