Figure 1 : Comparaison des sorties spectrales d'un simulateur solaire 1600 W à spectre complet et d'un simulateur solaire UV 1600 W.
Simulateurs solaires à spectre complet
Nous proposons 6 modèles de simulateurs solaires à spectre complet 1600 W : cinq produisent des faisceaux de sortie collimatés et le dernier produit un faisceau divergent d'une taille allant jusqu'à 305 x 305 mm. Pour ce modèle, nous avons remplacé la lentille de collimation par une fenêtre de sortie. Le tableau 2 donne la taille du faisceau de sortie à des distances données du plan de travail. Le tableau 1 montre la sortie typique de nos modèles collimatés, dans le plan éclairé de départ.
Tableau 1 : Sortie typique des simulateurs solaires à spectre complet de 51 x 51 mm à 203 x 203 mm
|
Avec ce filtre à masse d'air optionnel |
Sortie classique (W·m-2) |
|
51 x 51 mm |
101,6 x 101,6 mm |
152,4 x 152,4 mm |
203 x 203 mm |
| de 250 à 2500 nm |
de 250 à 1100 nm |
de 250 à 2500 nm |
de 250 à 1100 nm |
de 250 à 2500 nm |
de 250 à 1100 nm |
de 250 à 2500 nm |
de 250 à 1100 nm |
| AM 1 Direct |
14917 |
10608 |
3978 |
2825 |
1820 |
1300 |
1105 |
780 |
| AM 1,5 Direct |
13470 |
9555 |
3595 |
2548 |
1650 |
1170 |
985 |
702 |
| AM 2 Direct |
12675 |
8840 |
3380 |
2365 |
1560 |
1092 |
936 |
650 |
| AM 1,5 Global |
9295 |
7940 |
2485 |
2120 |
1138 |
975 |
683 |
585 |
| AM 0 |
17428 |
12740 |
4645 |
3430 |
2130 |
1560 |
1275 |
930 |
| Éclairement non filtré |
22256 |
17810 |
5935 |
4745 |
2730 |
2185 |
1625 |
1300 |
Tableau 2 : Tailles de faisceau du simulateur solaire à faisceau divergent 92190
|
Pour cette taille de faisceau |
Cette distance au plan de travail est obligatoire* |
| 102 x 102 |
76 mm |
| 152 x 152 |
178 mm |
| 203 x 203 |
305 mm |
| 254 x 254 |
432 mm |
Simulateurs solaires UV
Ces modèles produisent des UV très haute intensité et peu de VIS et d'IR. Soyez très prudent quand vous travaillez avec ces sources. Le tableau 3 montre la sortie typique (W·m-2) du simulateur solaire UV 92291, de taille 50,8 x 50,8 mm.
Tableau 3 : Sortie typique du simulateur solaire UV 92291
|
Avec ces filtres UV optionnels |
Sortie classique (W·m-2) |
|
UVC inférieur à 280 nm |
UVB entre 280 et 320 nm |
UVA entre 320 et 400 nm |
| Filtre d'atténuation atmosphérique |
0 |
48 |
1040 |
| Filtre d'atténuation atmosphérique + filtre de blocage passe-bande VIS-IR |
0 |
40 |
660 |
| Filtre de blocage UVC |
0 |
142 |
1063 |
| Filtre de blocage UVB/C |
0 |
0.43 |
836 |
| Éclairement non filtré |
70 |
369 |
1150 |
Composants d'un simulateur solaire
Boîtier de l'illuminateur
Le boîtier de l'illuminateur est un étui à température contrôlée. Il contient la lampe à arc, son système d'allumage, l'intégrateur optique, le système optique de collimation, l'obturateur de faisceau et son alimentation. Il est équipé d'un dispositif de verrouillage de sécurité et d'un système d'inhibition thermique afin d'assurer la sécurité de l'opérateur et la sûreté du système. Un ventilateur intégral et un flux d'air sur le filtre fournissent le refroidissement forcé permettant de garder la lampe, le système optique et le boîtier à une température de fonctionnement sûre.
Lampe à arc au xénon 1000 W
Les deux familles de simulateurs solaires utilisent une lampe sans ozone dont la sortie en dessous de 260 nm est négligeable. Même sans la sortie UV profond, ces sources émettent des niveaux dangereux de rayonnement UV.
Alimentation
Ces simulateurs solaires fonctionnement avec une alimentation 69922. Elle est hautement régulée et conserve une sortie lumineuse très stable. Pour les applications dont la stabilité à long terme est critique, commandez le contrôleur numérique d'exposition 68951. Il compense les facteurs sortant du contrôle de l'alimentation, tels que le vieillissement de la lampe, l'érosion des électrodes, l'adsorption et la désorption de gaz. Le 69922 possède une interface RS-232 pour ordinateur (et IEEE-488 en option) ; vous pouvez définir les paramètres de la lampe, contrôler la sortie lumineuse et allumer/éteindre la lumière à distance. Compte tenu de la très haute intensité de ces sources, nous vous recommandons de faire fonctionner les lampes à distance.
Figure 2 : Trajectoire lumineuse d'un simulateur solaire Oriel.
Miroir dichroïque UVB/UVA (uniquement pour les simulateurs solaires UV)
Pour les simulateurs solaires UV, nous remplaçons le miroir aluminisé par un miroir dichroïque, qui transmet la plage entre 280 et 400 nm et réduit nettement le visible et l'IR. Vous pouvez altérer davantage la sortie du simulateur au moyen de filtres de blocage UV placés derrière le miroir dichroïque.
Obturateur électronique
Nos simulateurs solaires comportent un obturateur électronique. Vous pouvez le commander en externe depuis le panneau de commande numérique sur le boîtier de l'illuminateur, ou via un commutateur manuel, un système de fermeture par contact ou une entrée de niveau logique. Pour le contrôle d'exposition automatisé, commandez l'horloge numérique 68945.
Plan de garantie étendue
Tous les simulateurs solaires Oriel sont livrés avec une garantie d'un an sur les pièces détachées et la main d'œuvre. Nous proposons maintenant un plan de garantie étendue, qui vous assure une garantie de deux ans. Demandez-le à un ingénieur technico-commercial lors de votre commande.
Certification
Ces systèmes répondent aux exigences IEC 904-9 de Classe B, mais ne sont pas livrés certifiés.
Précautions de sécurité
Les sources émettent des niveaux dangereux de rayonnement UV, nocifs pour les yeux et la peau. Le personnel travaillant à proximité de ces sources doit porter un masque et des gants de protection UV. Toutes les zones exposées de la peau doivent être couvertes.