Figure 1 : Comparaison des sorties spectrales d'un simulateur solaire 300 W à spectre complet et d'un simulateur solaire UV 300 W.
Simulateur solaire à spectre complet
Le 91160 génère une puissance équivalente à ~2 soleils, alors que le modèle 91159 produit ~1 soleil. Avec les filtres à masse d'air optionnels, vous pouvez simuler diverses conditions solaires. Le tableau 1 montre la sortie typique du 91160 dans le plan éclairé de départ.
Tableau 1 : Sortie typique du simulateur solaire à spectre complet 91160
|
Avec ce filtre à masse d'air optionnel |
Sortie classique (W·m-2) |
| de 250 à 2500 nm |
de 250 à 1100 nm |
| AM 1 Direct |
2551 |
1810 |
| AM 1,5 Direct |
2270 |
1610 |
| AM 2 Direct |
2100 |
1470 |
| AM 1,5 Global |
1550 |
1325 |
| AM 0 |
2805 |
2050 |
| Éclairement non filtré |
3620 |
2900 |
Simulateur solaire UV
Le 91260 est idéal pour mener des essais UV sans les complications liées aux hauts niveaux de visible et d'IR. Alors que le pourcentage d'UV dans la sortie de notre modèle à spectre complet est inférieur à 6 %, celui du modèle UV est ~36 %. Nous utilisons un miroir dichroïque UVB/UVA pour former la sortie du simulateur solaire 91260. Ce miroir dichroïque laisse passer le rayonnement entre 280 et 400 nm et réduit nettement la sortie VIS et IR de la lampe. Vous pouvez utiliser des filtres passe-bande derrière le miroir dichroïque pour mieux isoler la partie de l'UV dans laquelle vous travailler. Le tableau 2 montre la puissance de sortie type du simulateur solaire UV 91260, dans le plan éclairé de départ.
Tableau 2 : Sortie typique du simulateur solaire UV 91260
|
Avec ces filtres UV optionnels |
Sortie classique (W·m-2) |
|
UVC (inférieur à 280 nm) |
UVB (de 280 à 320 nm) |
UVA (de 320 à 400 nm) |
| Filtre d'atténuation atmosphérique |
0 |
8 |
172 |
| Filtre d'atténuation atmosphérique + filtre de blocage passe-bande VIS-IR |
0 |
7 |
109 |
| Filtre de blocage UVC |
0 |
23.5 |
180 |
| Filtre de blocage UVB/C |
0 |
0.07 |
138 |
| Éclairement non filtré |
11.5 |
61 |
190 |
Composants d'un simulateur solaire
Boîtier de l'illuminateur
Le boîtier en aluminium de l'illuminateur contient la lampe à arc, son système d'allumage, l'intégrateur optique, la lentille de collimation, l'obturateur de faisceau et son alimentation. Il est équipé de cinq dispositifs de verrouillage de sécurité pour assurer la sécurité de l'opérateur et de la sûreté du système. Un ventilateur intégral refroidit la lampe et les optiques.
Lampe à arc au xénon 150 W ou 300 W
Les simulateurs solaires à spectre complet et UV utilisent une lampe sans ozone dont la sortie en dessous de 260 nm est négligeable. Pour les applications nécessitant des UV profonds (DUV), remplacez cette lampe par le modèle 6259 optimisé pour les UV. Veuillez indiquer à l'ingénieur technico-commercial au moment de la commande si vous souhaitez acheter la lampe 6259.
Alimentation
L'alimentation hautement régulée fournit une puissance électrique constante à la lampe au xénon. Une fonction pratique de prévisualisation vous permet de définir la puissance de la lampe avant l'allumage. Cela réduit la durée du paramétrage car il est inutile d'attendre la fin du préchauffage de la lampe pour établir la puissance de fonctionnement.
Pour les applications dont la stabilité à long terme est critique (> 8 heures) et/ou le contrôle de l'exposition, nous suggérons de commander aussi le contrôleur numérique d'exposition 68951.
Miroir dichroïque UVB/UVA (uniquement pour simulateur solaire UV 91260)
Le simulateur solaire UV 91260 comporte un miroir dichroïque. Il laisse passer le rayonnement entre 280 et 400 nm et réduit nettement le VIS et l'IR.
Obturateur électronique
Ces simulateurs comportent un obturateur électronique à lame fendue. L'obturateur est activé par un commutateur de type bouton poussoir sur le boîtier de l'illuminateur ou via un système de fermeture par contact ou une entrée de niveau logique. Vous pouvez aussi utiliser le commutateur manuel d'obturateur 68955. Pour le contrôle d'exposition automatisé, utilisez le 68951 ou le 68945.Contrôleur d'exposition.
Plan de garantie étendue
Tous les simulateurs solaires Oriel sont livrés avec une garantie d'un an sur les pièces détachées et la main d'œuvre. Nous proposons maintenant un plan de garantie étendue, qui vous assure une garantie de deux ans. Demandez-le à un ingénieur technico-commercial lors de votre commande.
Certification
Ces systèmes répondent aux exigences IEC 904-9 de Classe B, mais ne sont pas livrés certifiés.
Précautions de sécurité
Ces illuminateurs produisent un rayonnement UV considérable. L'exposition à un rayonnement UV intense peut provoquer de graves brûlures à retardement des yeux et de la peau. Portez des lunettes et des gants de protection appropriés tout au long de leur utilisation.