Figure 1 : Sortie spectrale du simulateur solaire 150 W.
Composants d'un simulateur solaire 96000 150 W
Boîtier de l'illuminateur
Le boîtier de cette lampe est complètement différent de nos modèles de 300 à 1600 W ; il n'utilise pas d'ellipse et d'intégrateur optique. Le boîtier comporte une lampe au xénon de 150 W, un rétroréflecteur pour collecter le rayonnement à l'arrière de la lampe, un ventilateur, un système d'allumage, un assemblage de lentilles de rapport d'ouverture égal à 1 et un support de filtres. Le condenseur produit un faisceau collimaté de 33 mm de diamètre. Les systèmes d'inhibition de sécurité empêchent l'exposition accidentelle et la surchauffe de la lampe.
Lampe à arc au xénon de 150 W
Le simulateur 96000 comporte une lampe au xénon sans ozone de 150 W. Son arc de petite taille est idéal pour l'injection dans une fibre optique. Pour les applications nécessitant une sortie en dessous de 260 nm, remplacez cette lampe par le modèle 6254 optimisé pour les UV. Au moment de l'achat, indiquez à l'ingénieur technico-commercial si vous souhaitez remplacer la lampe.
Alimentation
L'alimentation 69907 fournit à la lampe une puissance constante ; c'est un réel avantage sur les sources commandées en tension car les lampes à arc de faible puissance présentent une tolérance très étroite sur la puissance. Le 69907 règle automatiquement la tension et l'intensité pour assurer une puissance constante.
Support multi-filtres
Le simulateur solaire 96000 comporte un support de filtres à masse d'air à monter en sortie du condenseur du boîtier. Vous pouvez facilement insérer et retirer les filtres sans éteindre le système. Remarque : les filtres de blocage et à atténuation atmosphérique (modèles 59450, 81095 et 81096) peuvent être endommagés si la sortie de la lampe n'est pas atténuée. Nous suggérons de placer ces filtres derrière un assemblage de filtres dichroïques ou un filtre à eau standardisé de 1,5 pouce. Le support de filtres du simulateur solaire peut être placé en sortie de l'un ou l'autre de ces assemblages optiques (voir figure 2).
Figure 2 : Simulateur solaire 96000 avec coupleur de fibres et guide optique optionnels
Puissance de sortie
Le tableau 1 donne la puissance approximative du faisceau de sortie du simulateur solaire 96000 (avant filtrage). Nous proposons des formules et des exemples de calcul de la puissance de sortie pour ce type de boîtier de lampe. Le facteur de multiplication du condenseur de cet illuminateur est 0,11.
Tableau 1 : Puissance de sortie approximative du simulateur solaire 96000
Plage de longueur d'onde (nm) |
Puissance approximative d'un faisceau de sortie de 33 mm de diamètre. (mW) |
| 230 - 280 |
11.5 |
| 280 - 320 |
27.0 |
| 320 - 400 |
85.0 |
| 400 - 700 |
430.0 |
Filtres optionnels
Pour simuler diverses conditions solaires, nous proposons des filtres à masse d'air. Ces filtres de 51 mm sont adaptés au support de filtres du simulateur solaire. Si vous souhaitez bloquer une région sélectionnée dans l'UV et/ou bloquer complètement ou réduire le visible et l'IR, utilisez un filtre passe-bande ou un miroir dichroïque. Ils sont à monter sur le support de miroir dichroïque 66245.
Guides de lumière liquide
Nos guides de lumière liquide possèdent un facteur de transmission élevé pour l'UV ; ils constituent une solution idéale pour amener la sortie du simulateur solaire 96000 sur les surfaces difficiles d'accès pour le faisceau direct. Pour focaliser la sortie collimatée du simulateur solaire 96000 vers un guide de lumière liquide, utilisez la focalisation pour fibre 77800.
Précautions de sécurité
Les sources émettent des niveaux dangereux de rayonnement UV, nocifs pour les yeux et la peau. Portez toujours des lunettes, des vêtements et des gants de protection quand vous travaillez à proximité des sources UV.
Plan de garantie étendue
Notre plan de garantie étendue prolonge d'un an la garantie standard d'une année dont bénéficie cette source. Demandez-le à un ingénieur technico-commercial lors de votre commande.