Niedrigste messbare Leistungen von Siliziumdetektoren bei Betrieb mit dem MerlinTM Digitalen Lock-In
Gekühlte oder bei Raumtemperatur betriebene Detektoren für den photovoltaischen Betrieb
Diese photovoltaisch, ohne Vorspannung betriebenen Detektoren arbeiten mit geringstem Rauschen und höchster Linearität. Erhältlich sind:
- Einstufig TE-gekühlte und stabilisierte Detektoren mit eine Fläche von 5 mm Durchmesser
- Bei Raumtemperatur betriebene Dtektoren mit einer Fläche von 10 mm x 10 mm
Die eingebauten Verstärker sind mit einem Wahlschalter für die Transimpedanzverstärkung und die Bandbreite ausgestattet.
Messbare Leistung
Der eingebaute Transimpedanzverstärker ermöglicht Verstärkungen zwischen 104 V/A und 109 V/A zur Anpassung des Detektorausgangs an den Eingangsbereich des MerlinTM Lock-In (0,15 mV bis 4 V effektiv).
Die phasenempfindliche Detektion (Verstärkung) des MerlinTM Lock-In ermöglicht die Messung niedrigster Signalleistungen. Die 10 mm x 10mm Detektoren konnten zur Messung von 200 fW bei 700 nm eingesetzt werden, wobei der Rauschabstand besser als 2:1 war.
Kalibrierung
Die Detektoren werden als kalibrierte Versionen und als Standardmodell angeboten. Die Standardmodelle werden mit einer Einpunktkalibrierung bei 633 nm geliefert. Der Wert kann für eine kalibrierte Messung in den MerlinTM Lock-In eingegeben werden. Wegen der spektralen Abhängigkeit des Ansprechverhaltens ist der angezeigte Wert nur für 633 nm gültig. Mit relativen Empfindlichkeitskurven lässt sich die Leistungsmessung näherungsweise korrigieren, wenn die spektrale Zusammensetzung der einfallenden Strahlung bekannt ist. Für absolute Messungen bei verschiedenen Wellenlängen sollte ein kalibrierter Detektor verwendet werden.
Detektorsysteme
Zu dem digitalen Lock-in-System MerlinTM von Oriel sind verschiedene Siliziumdetektorpakete erhältlich; jedes Paket enthält:
- Siliziumdetektorelement
- Detektorgehäuse mit eingebautem Vorverstärker
- Alle erforderlichen Verbindungskabel
Zur Vervollständigung des Systems wird zusätzlich benötigt:
- Kühlerregelung 77055 für dieTE- gekühlten Systeme
- MerlinTM Steuereinheit
- Optischer Zerhacker