| Empfindlichkeitsbereich |
14.000 - 10.000 cm-1 (0,7 - 1 mm) |
10.000 - 6.000 cm-1 (1 - 1,7 mm) |
8.000 - 4.000 cm-1 (1,2 - 2,5 mm) |
| Detektorfläche |
1 mm Durchmesser |
1 mm Durchmesser |
1 mm Durchmesser |
| Fenstermaterial |
BK7 |
BK7 |
BK7 |
| Bevorzugter Strahlteiler |
CaF2 |
CaF2 |
CaF2 |
| Typisches D* (cm Hz1/2 W-1) |
1 x 1014 |
1 x 1012 |
1 x 1012 |
| Dynamische Bandbreite (mit Verstärker) |
100 Hz bis 40 kHz* |
100 Hz bis 40 kHz* |
100 Hz bis 40 kHz* |
| Transimpedanz Verstärkung (A/V) |
Einstellbar von 104 bis 107 |
Einstellbar von 104 bis 107 |
Einstellbar von 104 bis 107 |