Nous pouvons réaliser des essais de compliance sur lensemble de nos produits Newport en nid dabeilles ou autre. Ces données, si elles ne sont pas aussi complètes que des analyses modales, peuvent contribuer à identifier les modes dominants dune structure. En connaissant la réponse dynamique de la table, vous pouvez mieux mener à bien vos essais. Nous donnons ci-dessous une description générale de lessai de compliance selon la méthode de limpulsion.
Considérons une plaque de granit de 1200 x 3000 x 200 mm, placée sur quatre isolateurs. La table est heurtée à laide dun petit marteau équipé dun transducteur de mesure deffort. Un accéléromètre est fixé sur la surface de la table à proximité immédiate du point dimpact du marteau. La figure A montre la force appliquée (courbe du haut) et laccélération du granit. La figure B montre lanalyse du spectre de fréquences de la force et de laccélération, obtenue par un traitement numérique des données. La figure C montre la courbe de compliance obtenue en convertissant les données daccélération en valeurs équivalentes de déplacement (inverse du carré de la fréquence) et en prenant le rapport déplacement/force. Lune des caractéristiques remarquables de ces courbes est que la droite de base chute rapidement lorsque la fréquence augmente; donc pour des vibrations appliquées qui sétalent sur un large spectre de fréquences, les déplacements les plus importants sont inévitablement le résultat des fréquences de résonance les plus basses.
Il est clair que la courbe mesurée dépend de la position du point de mesure. En général, les données de compliance relevées en dautres endroits font état des mêmes fréquences de résonance, mais avec des amplitudes différentes. Cela sexplique par le fait que les mouvements associés à la résonance ont des amplitudes et des phases différentes en différents endroits.
Dans nos laboratoires Newport, des équipements spécifiques de mesure des vibrations et de la compliance ont été mis au point pour tester les tables dès la conception, puis lors de la construction. Les accélérations sont numérisées et analysées par ordinateur pour donner des courbes de compliance, ainsi que les fréquences. Pour les essais sur site, nous avons développé un analyseur portable spécifique de vibrations et de compliance. Veuillez nous contacter si vous avez la moindre question ou si nous pouvons vous être utiles en analysant les sources ambiantes de vibrations dans votre laboratoire.
Figure A Force appliquée et accélération mesurée à la surface dune table de granit montée sur quatre isolateurs.
Figure B Spectre de fréquences de la source et de laccélération de la plaque de granit.
Figure C Courbe de compliance dune plaque de granit de 1200 x 3000 x 200 mm