Notre service danalyse modale est un puissant outil qui vous aidera dans lévaluation et la réalisation des contrôles vibratoires de votre application.
Lanalyse modale va plus loin que le concept de déplacement relatif en fournissant une représentation graphique tridimensionnelle des déplacements sur la totalité de la surface de travail. Au-delà de la preuve expérimentale directe de lisolation des vibrations et des performances dune structure, lanalyse modale permet didentifier les emplacements des points idéaux dimplantation dune structure. Savoir identifier ces points, où la plus faible amplitude du mouvement décrit par la surface de travail, permet de sélectionner les meilleurs endroits pour vos équipements critiques, leur assurer une stabilité maximale et en tirer toutes leurs performances.
Lanalyse modale caractérise la déformation dune structure sous leffet dune vibration externe. Lorsque la structure est sollicitée par lénergie dune vibration externe, elle se déforme selon un certain nombre de schémas ou modes ondulatoires bien définis. Chacun de ces modes possède sa fréquence propre, sa forme et son facteur damortissement.Les propriétés modales sont déterminées en faisant vibrer la structure de façon aléatoire tout en mesurant la réponse sur une série de points à laide dun analyseur FFT. Un logiciel sophistiqué traite ensuite les données expérimentales pour les placer sur un graphe tridimensionnel, étalonné en unités de déplacement métriques ou non. Cette méthode a une résolution très élevée.