Der Elastomer-Schwingungsdämpfer der Serie VS begrenzt die Bewegung und optimiert die Dämpfung von optischen Tischen, die auf I-2000 Isolatoren montiert sind. Der Dämpfer besteht aus zwei konischen Elastomer-Elementen, die übereinander, Spitze auf Spitze (wie bei einer Sanduhr), angeordnet sind, sowie drei um die Elastomere herum platzierte Rollen. Die Rollen sind über eine Montageplatte mit dem Isolatorgehäuse verbunden, während die Elastomer-Elemente über eine weitere Montageplatte mit dem Kolben des Isolators gekoppelt werden. Durch dieses Dämpfungssystem findet der optische Tisch seine Gleichgewichtsposition bei Bewegungen, die durch den Benutzer oder einen Positionierer mit hoher Verstellgeschwindigkeit verursacht wurden, in kürzester Zeit wieder. Das VS-System verkürzt die Rückstellzeit typischerweise um den Faktor zwei bis vier bei geringfügiger Beeinträchtigung der Schwingungsisolierungseigenschaften der I-2000 Isolatoren.