Die Drehtische der RV-Serie bieten hochpräzise Winkelgenauigkeit und hohe Belastbarkeit. Sie stehen in fünf Baugrößen und mit sechs verschiedenen Antriebsoptionen zur Verfügung. Dadurch lassen sich Belastbarkeit, Drehmoment, Geschwindigkeit und Auflösung je nach Anwendung optimieren.
Die RV-Tische bestehen komplett aus Werkzeugstahl. Die Rotationsgenauigkeit wird durch präzise geschliffene Lagerflächen garantiert. Ein doppelreihiges, vorgespanntes Kugellager garantiert eine hervorragende exzentrische Belastbarkeit bei kompakter Bauform. Die Konstruktion des aus einem Stück gefertigten Körpers zeichnet sich durch eine exzellente Steifigkeit aus, ohne die dynamische Leistung zu beeinträchtigen. Das größte Modell der RV-Serie kann Lasten bis zu 6500 N mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80°/s und einer Exzentrizität von weniger als 4 mm positionieren.
Ein präzisionsgeschliffener und gehärteter Schneckenantrieb sorgt für eine gleichmäßige Verstellung. Bei den Standard-Modellen erfolgt die Positionsrückmeldung über einen Rotationsencoder mit 0,001° Auflösung, der am Schneckenantrieb befestigt ist (0,00025° Auflösung mit RVS80CC). Für anspruchsvollere Aufgaben stehen für die Modelle RV120 bis RV350 die HAT- und HAHLT-Optionen zur Verfügung. Diese besitzen einen optischen Encoder, der direkt am Rotationstisch angebracht ist und eine höhere Auflösung und Winkelgenauigkeit bietet.
Die Auswahl der Antriebskonfiguration ist von den Anforderungen an Präzision und Geschwindigkeit im Verhältnis zu der Trägheit der Last abhängig.
Antriebsoptionen
RV-Tische mit Schrittmotor sind in zwei Varianten verfügbar: Die Minischritt-Ausführung (PP) erreicht hohe Winkelgeschwindigkeiten von bis zu 20°/s. Die größeren Modelle RV120PP bis RV350PP besitzen einen Rotationsencoder, der am Schneckenantrieb befestigt ist, um eine höhere Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit zu garantieren. Der Encoder kann auch Motorausfälle erkennen, was bei Anwendungen mit starker Beschleunigung und hohen Drehmomenten wichtig ist.
Das Modell RVS80PP besitzt keinen Encoder. Die Position wird durch die Anzahl der vorgegeben Schritte und Mikroschritte erreicht. Das hohe Ausgangsdrehmoment des Schrittmotors und umfassende Leistungstests garantieren die Zuverlässigkeit im Rahmen der emfpohlenen Last, Drehmoment, und Trägheit. Der RVS80PP bietet eine sehr hohe Positionierempfindlichkeit und gute Linearität zwischen den vorgegebenen Mikroschritten und der realen Verstellung zu einem günstigen Preis.
Die Vollschritt-Ausführung (PE) ist mit einem zusätzlichen Untersetzungsgetriebe ausgestattet und erreicht dadurch höhere Drehmomente. Diese Ausführung ist nur bei den Modellen RV120 bis RV350 verfügbar und wird für Lasten mit hoher Trägheit und für Vakuumanwendungen empfohlen.
RV-Tische mit DC-Motor sind als Ausführung mit hoher Geschwindigkeit (CC und HAT) und als Ausführung mit hohem Drehmoment (CCHL und HAHLT) verfügbar. Die CC- und HAT-Versionen erreichen eine maximale Winkelgeschwindigkeit von 80°/s. Die HAT-Version ist mit einem hochauflösenden Direktencoder und einem Tachometer ausgestattet, wodurch eine höhere Wiederholgenauigkeit, Positionsstabilität und Geschwindigkeitsregulierung erreicht wird. Die CCHL- und HAHLT-Versionen sind mit einem zusätzlichen Untersetzungsgetriebe ausgestattet; sie erreichen dadurch höhere Drehmomente und sind auch für höhere Lastträgheiten geeignet. Ähnlich wie die HAT-Version ist die die HAHLT-Version mit einem hochauflösenden Direktencoder und einem Tachometer ausgestattet.
Dieser 2-achsige kardanische Optikhalter ist aus Drehtischen der Serie RV aufgebaut und für Optiken mit einem Durchmesser bis zu 350 mm ausgelegt. Er eignet sich für Anwendungen in Hochleistungs-Lasersystemen, zur Charakterisierung von optischen Sensoren, zum Einsatz mit LIDAR-Systemen sowie zur Zielverfolgung.
Konstruktionsparameter
| Material |
Edelstahl |
| Führungen |
Doppelreihige Kugelführungen |
| Antriebsmechanismus |
Präzisionsgeschliffenes Schneckengetriebe mit selbstkomp. Vorspannung |
| Untersetzung Schneckengetriebe |
RVS80: 1:180 RV120RV350: 1:90 |
| Untersetzungsgetriebe |
Bei einigen Modellen ist ein Untersetzungsgetriebe vor dem Encoder montiert (bitte bei Newport anfragen). |
| Feedback |
RVS80CC: an der Schnecke angebrachter Rotationsencoder, 8.000 Impulse/U, mit Indexpuls RVS80PP: Kein Encoder. Ein Vollschritt = 0,01° RV120 bis RV350, außer HAT- und HAHLT-Versionen: an der Schnecke angebrachter Rotationsencoder, 4.000 Impulse/U, mit Indexpuls HAT- und HAHLT-Versionen: Optischer Encoder zur direkten Positionsablesung am Drehtisch angebracht |
| Endschalter |
Optisch, bei ± 170°, kann bei 360°-Drehung ausgeschaltet werden (außer HAT und HAHLT) |
| Nullpunkt |
Optisch |
| Verbindungskabel |
Ein 3 m langes Verbindungskabel wird mitgeliefert |
| Vakuumkompatibilität |
Vakuumtagliche Versionen bis 10-6 hPa sind für alle PE-Modelle erhältlich. |
| Gewicht (kg) |
RVS80 1,8 |
RV120 6,5 |
RV160 9 |
RV240 16 |
RV350 27 |
| |
RV120HAT 8 |
RV160HAT 11 |
RV240HAT 19 |
RV350HAT 33 |
Technische Daten
| Verstellbereich (°) |
360 kontinuierlich |
mit ausgeschalteten Endschaltern, außer HAT & HAHLT |
| ±170 |
HAT- und HAHLT-Versionen |
| Auflösung (°) |
0,001 |
Außer RVS80, HAT- und HAHLT-Versionen |
| 0,00025 |
RVS80CC |
| 0,0001 |
RVS80PP, entspricht 1/100 eines Vollschritts |
| 0,0001 |
RV120HAT & HAHLT |
| 0,000075 |
RV160HAT & HAHLT |
| 0,00005 |
RV240HAT & HAHLT |
| 0,000035 |
RV350HAT & HAHLT |
| Kleinste Schrittweite (°) |
0,001 |
Außer RVS80, HAT- und HAHLT-Versionen |
| 0,00025 |
RVS80CC |
| 0,0002 |
RVS80PP |
| 0,0001 |
HAT- und HAHLT-Versionen |
| Unidirektionale Wiederholgenauigkeit (°) |
0,001 typisch, 0,002 garantiert |
Außer RVS80CC, HAT- und HAHLT-Versionen |
| 0,001 garantiert |
RVS80CC |
| 0,002 garantiert |
RVS80PP |
| 0,00011 typisch, 0,0002 garantiert |
HAT- und HAHLT-Versionen |
| Umkehrfehler (Hysterese) (°) |
0,001 typisch, 0,002 garantiert |
Außer RVS80PP, HAT- und HAHLT-Versionen |
| 0,005 garantiert |
RVS80PP |
| 0,0006 typisch, 0,001 garantiert |
HAT- und HAHLT-Versionen |
| Absolute Genauigkeit (°) |
0,007 typisch, 0,01 garantiert |
Außer RVS80, HAT- und HAHLT-Versionen |
| 0,015 garantiert |
RVS80CC |
| 0,02 garantiert |
RVS80PP |
| 0,003 typisch, 0,005 garantiert |
HAT- und HAHLT-Versionen |
| Maximale Geschwindigkeit (°/s) |
80 |
CC & HAT Antriebsoption, außer RVS80CC |
| 40 |
RVS80CC |
| 20 |
PP Antriebsoption |
| 16 |
CCHL & HAHLT Antriebsoption |
| 2 |
PE Antriebsoption |
| Taumeln (µrad) |
40 garantiert |
RVS80 |
| 10 typisch, 20 garantiert |
RV120 & RV160 |
| 8 typisch, 16 garantiert |
RV240 & RV350 |
| Exzentrizität (µm) |
1,4 typisch, 4 garantiert |
|
| MTBF (Std.) |
20,000 |
|
Belastbarkeit
|
|
RVS80 |
RV120 |
RV160 |
RV240 |
RV350 |
| Cz, zentrale Belastbarkeit (N) |
900 |
1800 |
2700 |
4000 |
6500 |
| a, Konstruktionsparameter (mm) |
30 |
40 |
50 |
70 |
100 |
| b*, (mm) außer HAT & HAHLT |
39 |
53 |
57 |
59 |
73 |
| b*, (mm) für HAT & HAHLT |
|
71 |
75 |
77 |
91 |
| kΑ, transversale Nachgiebigkeit (µrad/Nm) |
3,5 |
1,5 |
0,6 |
0,3 |
0,1 |
| QH, exzentrische Belastung, vertikale Rotationsachse |
QH ≤ Cz / (1+D/a) |
| QV, exzentrische Belastung, horizontale Rotationsachse |
QV ≤ Cz / 2 / (1+D/a) |
* Konstruktionsparameter = Abstand zwischen der Oberfläche des RV-Positionierers und dem Lagermittelpunkt.
Beispiel:
QV bei einem Abstand von 80 mm von der Oberfläche für einen RV160HAT Rotationstisch, D = 80 mm + 75 mm = 155 mm:
QV = 2700 N / 2 / (1 + 155 mm / 50 mm) = 329 N
Vertikale Achse
Horizontale Achse
Drehmoment und Trägheitsmoment
In folgender Tabelle werden das maximale Drehmoment und das max. Träheitsmoment für alle RV-Rotationstische angegeben. Das maximale Trägheitsmoment entspricht der maximalen kinetischen Energie, die der Rotationstisch bei plötzlichem Stillstand bei maximaler Geschwindigkeit absorbieren kann. Entsprechend kann der Verstelltsich aus dem Stillstand die maximale Geschwindigkeit in 250 ms erreichen. Bei geringeren Geschwindigkeiten können einige Modelle der RV-Serie auch höhere Lastträgheiten aushalten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Newport.
|
Modell |
Max. Drehmoment, Mz (Nm) |
MaxTrägheit, Iz (kg.m2) |
Maximale Geschwindigkeit (°/s) |
| RVS80PP
|
2 |
0,1 |
20 |
| RVS80CC
|
2 |
1 |
40 |
| RV120PP
|
15 |
1 |
20 |
| RV120PE
|
20 |
70 |
2 |
| RV120CC
, RV120HAT |
10 |
0,2 |
80 |
| RV120CCHL
, RV120HAHLT |
15 |
7 |
16 |
| RV160PP
|
20 |
3 |
20 |
| RV160PE
|
35 |
100 |
2 |
| RV160CC
, RV160HAT |
11 |
0,7 |
80 |
| RV160CCHL
, RV160HAHLT |
20 |
24 |
16 |
| RV240PP
|
22 |
4 |
20 |
| RV240PE
|
60 |
150 |
2 |
| RV240CC
, RV240HAT |
13 |
1,5 |
80 |
| RV240CCHL
, RV240HAHLT |
30 |
38 |
16 |
| RV350PP
|
25 |
4 |
20 |
| RV350PE
|
80 |
220 |
2 |
| RV350CC
, RV250HAT |
14 |
1,8 |
80 |
| RV350CCHL
, RV2350HAHLT |
30 |
56 |
16 |
Motoren