Die Drehtische der Baureihe RSP ermöglichen eine gleichmäßige, kontinuierliche Drehung um 360°. Diese Drehtische sind in zwei verschiedenen Größen mit Apertur erhältlich, zur Aufnahme von Optiken mit 25,4 mm bzw. 50,8 mm. Ein Haltering zum Klemmen der Optik ist im Lieferumfang enthalten.
Die Rotationstische verfügen über sechs 8-32 und sechs M4 Gewindebohrungen. Mit Hilfe von optionalen Schraubeinsätzen kann man die Apertur schliessen. Dies ermöglicht die Befestigung von mechanische Komponenten, wie z.B. eines Stiftes, im Zentrum des Rotationstisches. Der RSP-1T verfügt über ein Innengewinde, passend für die Montage unserer Glan-Laser Kalkspatpolarisatoren.
Die Rändelung der Drehplattform und ein Verstellknopf erlauben die einfache Grob- und Feinpositionierung. Eine 360°-Skala mit einer Unterteilung von 2° gibt die Position an. Die eingestellte Position kann über eine Inbusschraube im Verstellknopf arretiert werden.
Die kompakten Rotationstische arbeiten mit Kugelführungen, die eine hohe Belastbarkeit bei kleiner Baugröße bieten. Durchgangsbohrungen an zwei gegenüberliegenden Ecken ermöglichen die Befestigung dieser Tische auf Montageflächen mit M6-Bohrungen im 25mm-Raster. Über Bohrungen an der Seite lassen sich die Rotationstische auch vertikal anordnen. Auf diese Weise können Polarisatoren sicher befestigt und präzise justiert werden.
Empfohlenes Zubehör