Die Fernbedienungskabel der Serie RC bieten eine kostengünstige Alternative zu motorischen Antrieben für die Steuerung von Positionierern, die nur schwer zugänglich sind. Die Auflösung liegt im Bereich von manuellen Mikrometerschrauben. An einem Ende wird das Kabel über den Drehknopf der Mikrometerschraube geschoben und am anderen Ende ist ein steifer Winkel befestigt, der sich z.B. auf einen optischen Tisch schrauben lässt. Die Regelung erfolgt über einen gerändelten Drehknopf.
Die Kabel der RC-Serie sind nach dem Modell der Bowden-Kabel aus der Luftfahrttechnik gefertigt. Die maximale Verwindung beträgt im Uhrzeigersinn 0,05 °/g-cm und und gegen den Uhrzeigersinn 0,04°/g-cm.
Verbindungsstücke zum Einsatz mit Newports Spiegelhalter der Serie 600A und 625-RC werden mitgeliefert.