Newports PV IsoStation bietet eine Arbeitsoberfläche mit 6-fach geringerer Reflektivität als herkömmliche schwingungsisolierte Arbeitsplätze. Damit läßt sich der Einfluss von reflektiertem oder gestreutem Licht auf die Messergebnisse erheblich reduzieren. Ideal eignet sich die PV IsoStation damit für photovoltaische Anwendungen. Besondere Merkmale sind das schwarze Aufsatzregal zum Abstellen von Geräten, eine schwarz beschichtete, wenig reflektierende Montageplatte der Serie M-SG, ein stabiles Untergestell mit integrierten Schränken, 19" Instrumentenrack und Transportrollen.
Die 900x1500 mm große Montageplatte der M-SG Serie ist als leichtgewichtige Stahlwabenstruktur nicht zuletzt aufgrund ihres besseren Steifigkeits-Gewichts-Verhältnisses massiven Granit- oder Stahlplatten überlegen und zudem leichter zu handhaben und bewegen. Die Oberseite der Montageplatte verfügt über eine haltbare mattschwarze Beschichtung sowie ein Bohrungsraster mit M6 Gewindebohrungen im 25 mm Abstand.
Das 19" Instrumentenrack ist in das Untergestelll integriert und besteht, um eine besondere Stabilität zu erreichen, aus geschweißtem Hochleistungsstahl.
Auch das aus Stahlrohren gefertigte Untergestell weist eine deutliche bessere Stabilität und Festigkeit auf, als mit C-förmigen Profilen aus gebogenen Stahlblechen erzielt werden kann. Das Untergestell der PV IsoStation ist schwarz pulverbeschichtet und auf allen Seiten, außer der Rückseite, geschlossen, wobei auf der Vorderseite zwei Türen vorhanden sind.