Die Adapterplatten der Serie PI wurden speziell zur Montage von zwei Komponenten verschiedener Größen konzipiert, die kein einheitliches Bohrungsraster besitzen. Im allgemeinen bezeichnet die Zahl nach dem PI in der Bestellnummer die Größe der Komponenten, mit denen die Platte kompatibel ist. Beispiel: PI50.01 ist kompatibel mit M-UMR5, PI86.01 ist kompatibel mit M-UMR8 usw. Die PI Adapterplatten sind aus Aluminium gefertigt.