Konstruktionsparameter
| Material |
Aluminium |
| Antriebsmechanismus |
Direktantrieb, nicht rotierende Spindel |
| Feedback |
Offener Regelkreis |
| Steigung der Verstellschraube (mm) |
0,3048 |
| Untersetzungsgetriebe |
Keins |
| Endschalter |
Ein optischer Endschalter motorseitig; maximaler Verstellweg über Software einstellbar |
| Motor |
2-Phasen-Schrittmotor, 48 Vollschritte/U, 3 072 Mikroschritte/U |
| Länge des Verbindungskabels (m) |
3 |
| Vakuumkompatibilität |
Verwenden Sie NSA12V6 für Anwendungen im Vakuum bis 10-6 hPa. |
| Gewicht (kg) |
0,1 |
Technische Daten
| Verstellbereich (mm) |
11 |
| Kleinste Schrittweite (mm) |
0,2 |
| Unidirektionale Wiederholgenauigkeit (mm), typisch |
2,2 |
| Auflösung (mm) |
0,1(1) |
| Bidirektionale Wiederholgenauigkeit (mm), typisch |
10 |
| Maximale Geschwindigkeit (mm/s) |
0,9 |
| Axiale Belastbarkeit (N) |
28 |
1) Entspricht 1/64 eines Vollschrittes