Präzise Verstellungen auf engstem Raum: Die Miniatur-Lineartische der Serie MS bieten eine hervorragende Qualität bei minimalem Platzbedarf. Diese Lineartische stehen in X-, XY- und XYZ-Konfigurationen zur Verfügung.
Die gehärteten Präzisionsstangen sind gegen einen an den vier Ecken gehärteten Reiter vorgespannt und gewährleisten eine gleichmäßige, reibungsarme Verstellung. Eine Federvorspannung hält das Umkehrspiel so klein wie möglich. Die durchdachte Konstruktion minimiert Taumeln und stellt die außerordentliche Stabilität des Messtisches sicher.
Die Serie MS-125 besitzt einen Verstellweg von 3 mm und eignet sich für Lasten bis zu 0,25 kg. Eine etwas größere Ausführung, die Serie MS-500, bietet 13 mm Verstellweg bei einer Belastbarkeit von 0,34 kg. Beide Modelle sind mit einer Feinverstellschraube mit 0,3 mm Steigung ausgestattet, die eine für diese Baugröße bislang unerreichte Auflösung ermöglicht.
(von oben links im Uhrzeigersinn) MS-500, MS-200M und MS-125
Zubehör
- Drehgriff zur weiteren Verbesserung der Auflösung
- Sechskantschraube zur Verstellung
- Adapterplatte
- Halter für Lochblenden
- Objektivhalter
Zubehör
Gerändelte Drehgriffe dienen der weiteren Verbesserung der Auflösung bei den Modellen MS-125 oder MS-500 und können gleichzeitig als Feststellmutter verwendet werden.
Die Verwendung des Adapters für Lochblenden ermöglicht die Positionierung von Lochblenden der Serie PH. Zur Ausrichtung von Spalten oder Masken können diese mit Hilfe einer Weichgummischeibe unter dem Adapter um den Strahlengang verdreht werden.
Die Standard-Verstellschraube kann durch eine Innensechskantschraube ersetzt werden, wobei sich die Gesamtlänge des Lineartisches um 10,2 mm (MS-125) bzw. 12,7mm (MS-500) verkürzt.
Adapterplatten erleichtern die variable Befestigung auf optischen Tischen und bieten freistehenden Lineartischen zusätzlichen Halt.
Zur Montage von Standard-Mikroskopobjektiven können bei den Messtischen MS-200 und MS-500 Mikroskopobjektivhalter verwendet werden.
MS-500-XYZ mit Objektivhalter und einem Objektiv der Serie M (siehe Kapitel Optische Systeme).
Die Serie MS-200 ist mit einer Mikrometerschraube ausgestattet.