Die Rotationstische der Serie M-UTR bestehen komplett aus Edelstahl und arbeiten mit Kreuzrollenführungen (Modell M-UTR46 mit Kugelführung). Sie zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit und die feinfühlige Justage aus. Die Führungen sind gegen eine Gleitfläche aus Werkzeugstahl vorgespannt und gewährleisten eine ruckfreie, gleichmäßige Verstellung.
Ein Feststellknopf arretiert die über 360° grob einstellbare Position. Über einen Feinverstellbereich von 4° lässt sich anschließend die Position präzise einstellen. Die Auflösung des Nonius der Messtische beträgt 1 Bogenminute (30 Bogenminuten für M-UTR46).
Die Rotationstische M-UTR können durch die mitgelieferten Befestigungsklemmen M-BR auf den Lineartischen M-UMR montiert werden. Zur Montage der Rotationstische unter den Lineartischen werden Adapter gemäß der nachfolgenden Tabelle verwendet. Für die Montage auf anderen Komponenten oder auf optischen Tischen stehen die Grundplatten M-PBN zur Verfügung. An Boden- und Deckplatte ist jeweils ein umfangreiches Bohrungsraster für die Montage zahlreicher Komponenten vorhanden.
Empfohlenes Zubehör
- Befestigungsklemmen der Serie M-BR
- Grundplatten der Serie M-PBN
- Lineartische der Serie M-UMR
Rotationstisch M-UTR, angebracht unter einem Lineartisch M-UMR.