Die Lineartische der Serie M-UMR sind komplett aus Edelstahl gefertigt. Präzise gearbeitete Kugelführungen sorgen für eine hohe Stabilität und Steifigkeit und eine extrem lineare Positionierung mit einer Winkelabweichung von weniger als 100-200 µrad. Die Lineartische der Serien M-UMR3, M-UMR5 und M-URM8 verwenden doppelte Kugelführungen und sind bei hohen Lasten zu empfehlen. Lineartische der Serie M-UMR12 sind mit einer einfachen Kugelführung ausgestattet. Alle Modelle der Serie M-UMR besitzen mit zwei Federn vorgespannte Schlitten, die gegen den Antrieb gedrückt werden und auf diese Weise eine gleichmäßige, ruckfreie Positionierung mit minimalem Umkehrspiel sicherstellen.
Vier Baugrößen mit unterschiedlichen Verstellwegen ermöglichen die Auswahl des passenden Lineartisches für jede Anwendung und jedes Budget. Die Modelle M-UMR5, M-UMR8 und M-UMR12 sind optional auch mit Apertur (mit durchgehender Öffnung) erhältlich. Die Apertur ist bei der Positionierung von Optiken, Lichtwellenleitern oder Bauteilen mit Kabeln sehr nützlich.
Mehrere Antriebsoptionen decken den gesamten Bereich der manuellen Positionierung ab. Standard-Mikrometerschrauben der Serie BM bieten eine Einstellempfindlichkeit von 1 µm, während mit Differenzial-Mikrometerschrauben der Serie DM Verstellungen von 0,1 µm realisiert werden können. Es steht auch eine Version zur Grobpositionierung mit Feststellmöglichkeit zur Verfügung, bei der die Mikrometerschraube durch zwei einander gegenüberliegende Verstellschrauben und Kontermuttern ersetzt wird. Als Zubehör ist eine Feststellmöglichkeit für den Schlitten erhältlich, bei der eine Feststellschraube gegenüber der Mikrometerschraube montiert wird. Auch die Kombination mit motorischen Antrieben LTA-HL oder anderen Antrieben über entsprechende Adapter ist möglich (nur M-UMR8 und M-UMR12).
Zahlreiche Bohrungen ermöglichen eine einfache Montage verschiedener Komponenten. Zwei Lineartische können direkt zu einer XY-Baugruppe (Außer M-UMR5.5) miteinander verschraubt und auf einem optischen Tisch oder einer Montageplatte befestigt werden (Grundplatte M-PBN erforderlich, außer bei den Modellen M-UMR8 und M-UMR12). Mehrachsige Baugruppen lassen sich mit Hilfe der Montagewinkel der Serie EQ bequem zusammenbauen. Die Lineartische der Serie M-UMR sind mit den Rotationstischen der Serie M-UTR, den Vertikaltischen der Serie M-MVN und den Spiegelhaltern der Serie SL kompatibel.
Empfohlenes Zubehör
- Befestigungsklemmen der Serie M-BR
- Grundplatten der Serie M-PBN
- Lineartische der Serie M-UMR
M-UMR8.51A, M-UMR8.25A, M-UMR5.16A, M-UMR5.25A, M-UMR12.40A
Die Lineartische M-UMR sind auch mit Apertur erhältlich. Die Antriebe sind jeweils separat zu bestellen.
Technische Daten
Für eine kostengünstige Positionierung mit Schlittenfeststellung sind je zwei der entsprechenden einseitigen Positionsfeststellungen zu bestellen.
Belastbarkeit
|
Modell |
Cz (N) |
+Cx (N) |
-Cx (BM) (N) |
-Cx (DM) (N) |
a (mm) |
ω (Nm) |
Kαx (mrad/Nm) |
Kαy (mrad/Nm) |
Kαz (mrad/Nm) |
| UMR3.5
|
600 |
10 |
40 |
30 |
20 |
0,04 |
0,7 |
0,3 |
0,5 |
| UMR5.5
|
600 |
12 |
40 |
30 |
22 |
0,05 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
| UMR5.16
|
600 |
15 |
40 |
30 |
22 |
0,05 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
| UMR5.25
|
600 |
11 |
40 |
30 |
22 |
0,05 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
| UMR8.4
|
900 |
18 |
100 |
50 |
40 |
0,07 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
| UMR8.25
|
900 |
17 |
100 |
50 |
40 |
0,07 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
| UMR8.51
|
900 |
11 |
100 |
|
40 |
0,07 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
| UMR12.40
|
400 |
35 |
450 |
|
70 |
0,08 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| UMR12.63
|
400 |
25 |
450 |
|
70 |
0,08 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| UMR12.80
|
400 |
20 |
450 |
|
70 |
0,08 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| Q |
Belastung mit Hebelarm ≤Cz/(1 + D/a) |
| Cz |
Zentrale Belastbarkeit der Führung |
| D |
Länge des Hebelarms in mm |
| a |
Konstante für die Führung |
| -Cx |
Axiale Belastbarkeit, zum Antrieb hin |
| +Cx |
Axiale Belastbarkeit, vom Antrieb weg |
| ω |
Drehmoment des Antriebs bei + Cx = 10 N |
| kαx |
Nachgiebigkeit (Rollen) |
| kαy |
Nachgiebigkeit (Neigen) |
| kαz |
Nachgiebigkeit (Gieren) |