Die Lineartische der Serie M-SDS optimieren maximale Leistungsfähigkeit mit kleinstmöglicher Bauform. Speziell für die Integration in industrielle Systeme ausgelegt, bietet die Edelstahlkonstruktion eine höhere Steifigkeit und bessere Reinraumtauglichkeit und Langzeitstabilität als vergleichbare Aluminium-Modelle.
Unsere neuen Fertigungsverfahren verwenden weniger maschinell bearbeitete Teile und ermöglichen eine extrem flache Konstruktion mit maximaler Leistungsfähigkeit. Kugelführungen mit speziellem Profil sorgen für eine größere Kontaktfläche mit den Kugellagern, wodurch eine höhere Steifigkeit und Belastbarkeit erreicht wird als bei herkömmlichen V-Nut- oder Stahlstangen-Führungen.
Durch die seitlich montierten Mikrometerschrauben werden die Abmessungen minimiert und die Bauhöhe im Gegensatz zu den meisten zentral angetriebenen Positionierern nicht vergrößert. Eine leicht zugängliche Arretierung auf der Seite der Mikrometerschraube ermöglicht die Feststellung der Position. Die Verschiebung beim Feststellen und Lösen ist dabei vernachlässigbar klein.
Die Modelle der Serie M-SDS sind in drei Größen verfügbar: 25 x 25 mm, 40 x 40 mm und 65 x 65 mm. Eine Mikrometerschraube der Serie BM ist im Lieferumfang enthalten und bereits am Messtisch montiert. Die M-SDS Positionierer können direkt zu XY-Baugruppen kombiniert werden. Mit Hilfe eines rechtwinkligen Montagewinkels ist eine XYZ-Anordnung realisierbar. Zur Montage der Modelle M-SDS25 und M-SDS40 auf optischen Tischen mit 25 mm-Raster und anderen größeren Komponenten empfehlen wir unsere Grundplatten (siehe Grundplatten mit Langlöchern). Zur Ausführung von Rotationsbewegungen lassen sich die M-SDS Lineartische mit den Rotationstischen der Serie RS (siehe Rotationstische aus Aluminium) und den Goniometern der Serie M-GON (siehe Goniometer) kombinieren.
Führungen mit speziellem Profil sorgen für eine größere Kontaktfläche mit den Kugellagern, wodurch eine höhere Steifigkeit und Belastbarkeit sowie eine optimierte Spannungsverteilung am Ende der Kontaktfläche erreicht werden.