Die Rotationstische der Serie M-RS ermöglichen eine präzise Drehung von Bauteilen für verschiedene Anwendungen in der Forschung und Industrie. Sie eignen sich zudem ideal zum Einbau in Geräte.
Ein Feststellknopf arretiert die über 360° grob einstellbare Position. Über die seitlich angebrachte Verstellschraube läßt sich anschließend der Winkel präzise einstellen. Auch die Feinverstellung kann arretiert werden. Das Modell M-RS40 wird mit einer Mikrometerschraube BM11.5 geliefert. Das Modell M-RS65 wird ohne Antrieb geliefert, damit Sie ihren Antrieb individuell auswählen können. Zur Wahl stehen Feinverstellschrauben, Mikrometerschrauben, Differenzial-Mikrometerschrauben sowie verschiedene motorische Antriebe.
Die Winkelposition lässt sich auf einer gravierten Skala in 2°-Schritten und auf einem Nonius mit Einteilungen von 12 Bogenminuten ablesen.
Das Modell M-RS65 eignet sich zur präzisen Drehung von Polarisatoren, Verzögerungsplatten und Strahlteilerwürfeln mit einem Durchmesser von 25,4 mm. Der Innendurchmesser ist mit einem 1,063-20-Gewinde ausgestattet. Zur sicheren Halterung der Optiken werden zwei Kunststoff-Ringe mitgeliefert, die auf beiden Seiten der Optik in den Halter geschraubt werden. Newports Glan-Laser Kalkspatpolarisatoren und Strahlteilerwürfel-Halter der Serie CH lassen sich bequem in diesen Drehtisch schrauben.
Die Befestigungsbohrungen des Modells M-RS40 sind kompatibel mit anderen Komponenten von 40 mm-Größe. Der Rotationstisch M-RS65 ist mit dem Bohrraster optischer Tische kompatibel (Adapterplatten siehe Grundplatten mit Langlöchern). Über eine Bohrung an der Seite lassen sich die Rotationstische auch vertikal auf einen Stift der Serie M-SP montieren. Der Rotationstisch M-RS65 wird mit einem Apertureinsatz geliefert, der der Aufnahme von Stifthaltern oder anderen Komponenten dient.