Die dreiachsigen Kipptische mit Kugelgelenk ermöglichen eine Verkippung von ±25° um jede Achse sowie eine Rotation um 360°. Sie eignen sich für eine schnelle Grobausrichtung von Kameras, Detektoren oder Lampensysteme. Im Grundkonzept bestehen sie aus einer Führung und einer Halbkugel. Durch Betätigen einer Schnellkupplung lässt sich die Platte, die an der Halbkugel befestigt ist, in jeder Position feststellen.
Das Bohrraster der Plattform des Modells M-RN-50 entspricht dem Raster der Adapterplatte PI50.01, das der Plattform und Grundplatte des Modells M-RN-86 dem der Adapterplatte PI86.01 (siehe Adapterplatten).