Die Grundplatten der Serie M-PBN werden verwendet, wenn die direkte Befestigung von Lineartischen der Serie M-UMR, Rotationstischen der Serie M-UTR und Vertikaltischen der Serie M-MVN auf der Montagefläche nicht möglich ist. Die Zahl am Ende der Produktbezeichnung kennzeichnet die Breite der Messtische. Der Lineartisch M-UMR8 beispielsweise passt auf die Grundplatte M-PBN8. Zahlreiche Befestigungsbohrungen ermöglichen die sichere Befestigung der Grundplatten z. B. auf optischen Tischen mit M6-Bohrungen im 25mm-Raster. Nähere Angaben finden sich in den Zeichnungen.