Bei nur 25,4 mm Kantenlänge bieten die kompakten Lineartische mit Schwalbenschwanzführung der Serie M-MT einen Verstellweg von 9,5 mm mit Mikrometer-Auflösung. Sie sind mit einer, zwei oder drei Verstellachsen erhältlich.
Auf der Oberseite des Tisches befindet sich ein Messingeinsatz, an dem mittels der mitgelieferten M4-Senkkopfschraube ein Stifthalter der Serie M-MPH montiert werden kann. Zusammen mit Stiften der Serie M-MSP lässt sich der Tisch vielseitig für zahlreiche optische Experimente einsetzen.
Unter Verwendung des Winkels M-MT-AB2 kann man die Tische M-MT-X und M-MT-XY zu einer dreiachsigen Einheit M-MT-XYZ zusammenbauen. Hierbei kann zwischen einer Anordnung für rechts- und linkshändige Bedienung gewählt werden. Der Winkel M-MT-AB2 besteht aus zwei Teilen, die jedes für sich eine Adapterplatte bilden, mit deren Hilfe eine Reihe von Komponenten auf den Lineartischen befestigt werden können.
Mit der Montageklemme MT-CL lassen sich die Miniaturverschiebetische M-MT schnell und sicher auf optischen Tischen, Montageplatten, Reitern, Kipptischen, Stiften oder anderen Komponenten montieren.
Von links nach rechts: M-MT-AB2 und MT-CL
Empfohlenes Zubehör
- Schienen der Serie M-MRL
- Reiter der Serie MCC
- Montageklemme MT-CL
- Winkel M-MT-AB2
- Drehtisch M-MT-RS
Zur Befestigung der M-MT Lineartische auf optischen Tischen verwendet man die Montageklemme MT-CL.
M-MT Lineartische können auf den Reitern MCC befestigt werden (siehe Mikroschienen und Reiter aus Aluminium)