Die Lineartische der M-IMS-Serie ergänzen die M-ILS-Serie mit Modellen, die für lange Verstellwege von 300600 mm ausgelegt sind. Diese robusten Lineartische zeichnen sich durch hohe Leistungen und einen günstigen Preis aus.
Die Lineartische der M-IMS-Serie basieren auf der bewährten M-ILS-Technik. Die steife Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium wurde so optimiert, dass Verwindungen aufgrund von unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten des Aluminiumkörpers und der Stahlführungen minimiert werden. Die Kugelumlaufführungen garantieren eine präzise Linearverstellung und vermeiden Bewegungen des Kugelkäfigs, wie sie bei linearen Kugelführungen oder Kreuzrollenführungen zu beobachten sind.
Eine extrem steife, umkehrspielfreie Kugelumlaufspindel mit 5 mm Steigung garantiert schnelle Verstellungen mit kurzen Einschwingzeiten, während gleichzeitig die Erwärmung minimiert und die Lebensdauer erhöht wird.
Die Position wird über einen direkt an der Spindel angebrachten Encoder mit 4000 Zählpulsen pro Umdrehung erfasst, wodurch Kupplungs-Fehler vermieden werden. Für anspruchsvollere Anwendungen sind die M-IMS-Tische auch mit integriertem Linearmaßstab und 0,1 mm Auflösung erhältlich.
Eine steife Abdeckung schützt den Antriebsstrang vor Beschädigungen und vor Staub, Schmutz und sonstigen Verunreinigungen. Die Lineartische der Serie M-IMS besitzen ausserdem einen motorseitig montierten Referenzschalter, Endschalter, sowie Elastomerdämpfer am Ende der Verstellwege, um Notbremsungen abzudämpfen.
Wünschen Sie eine höhere Genauigkeit?
Für besonders anspruchsvolle Positionieraufgaben bietet Newport einen Kalibrierservice an. Dieser beinhaltet die Erzeugung, Implementierung und Verifizierung einer elektronischen Fehlerkompensation zur Verbesserung der Genauigkeit von selektierten M-IMS-CCHA Lineartischen. Dieser Service steht nur bei Verwendung der XPS Motorsteuerung zur Verfügung.
Die Messung der Genauigkeit erfolgt bei einer Temperatur von 20,0 °C +/-0,2 °C. Alle reproduzierbaren linearen und nichtlinearen Fehler werden kompensiert. Die Genauigkeit mit Fehlerkompensation ist besser als 1 mm + 1 mm je 100 mm Verfahrweg und wird über zentrale 80% des Verstellwegs garantiert. Ein Kalibrierzertifikat gemäß Newports Meßprozedur A167 und eine Tabelle mit den Korrekturwerten werden mitgeliefert. Weitere Informationen.
Montagewinkel EQ 180 für die vertikale Montage eines Lineartisches M-IMS oder eines Rotationstisches RV (siehe Hochpräzise Rotationstische aus Edelstahl).
XZ-Konfiguration von zwei Lineartischen M-IMS mit Montagewinkel EQ180.
M-IMS600 mit Montagewinkel EQ180 und Rotationstisch RV160 (siehe Hochpräzise Rotationstische aus Edelstahl).
Konstruktionsparameter
| Material |
Stranggepresstes Aluminium |
| Führungen |
Zweireihige Kugelumlaufführungen mit Kugelkette |
| Antriebsmechanismus |
Umkehrspielfreie Kugelumlaufspindel |
| Steigung der Verstellschraube (mm) |
5 |
| Feedback |
CC, PP: An der Spindel angebrachter Rotationsencoder, 4.000 Impulse/U, mit Indeximpuls CCHA: Linearmaßstab aus Stahl, 20 mm Teilungsperiode, 0,1 mm Auflösung |
| Endschalter |
Optisch |
| Nullpunkt |
Optisch, ca. 8 mm vom motorseitigen Endschalter |
| Motor |
CC, CCHA: DC-Motor UE511S2 PP: 2-Phasen-Schrittmotor UE56UP, 1 Vollschritt = 20 Encoderimpulse Zur Herstellung eines Regelkreises mit Encoder sind die Motoren im Mikroschritt-Modus mit mind. 20 Mikroschritten pro Vollschritt zu betreiben. |
| Verbindungskabel |
Ein 5 m langes Verbindungskabel wird mitgeliefert, |
Technische Daten
|
|
IMS (M-IMS) |
|
|
PP |
CC |
CCHA |
|
Typisch |
Garantiert |
Typisch |
Garantiert |
Typisch |
Garantiert |
| Verstellbereich (mm) |
300 bis 600 |
| Auflösung (mm) |
1,25 |
1,25 |
0,1 |
| Unidirektionale Wiederholgenauigkeit (mm) |
0,7 |
1,25 |
0,7 |
1,25 |
0,2 |
0,5 |
| Umkehrfehler (Hysterese) (mm) |
0,5 |
1,25 |
0,5 |
1,25 |
0,12 |
0,5 |
| Genauigkeit entlang der Achse(1) (mm) |
7 |
15 |
7 |
15 |
5 |
9 |
| Maximale Geschwindigkeit (mm/s) |
100 |
200 |
200 |
| Neigen(1) (mrad) |
113 |
250 |
113 |
250 |
113 |
250 |
| Gieren(1) (mrad) |
75 |
200 |
75 |
200 |
75 |
200 |
| MTBF (Std.) |
20000 |
| Gewicht (kg) |
IMS300: 17 kg; IMS400: 18,7 kg; IMS500: 20,3 kg; IMS600: 22 kg |
1) für einen Verstellweg von 300 mm
Für weitere Informationen bezüglich typischer und garantierter Spezifikationen, siehe Kapitel "Technische Erläuterungen" (siehe
Messtechnik in der Mikropositionierung).
Statistische Verteilung der Genauigkeit entlang der Achse einer größeren Anzahl von M-IMS Lineartischen.
Statistische Verteilung des Neigefehlers einer größeren Anzahl von M-IMS Lineartischen.
Statistische Verteilung des Gierfehlers einer größeren Anzahl von M-IMS Lineartischen.
Statistische Verteilung der uni-direktionalen Wiederholgenauigkeit einer größeren Anzahl von M-IMS Lineartischen.
Statistische Verteilung des Umkehrfehlers (Hysterese) einer größeren Anzahl von M-IMS Lineartischen.
Belastbarkeit
Hinweis: Für Anwendungen, die eine höhere vertikale Belastbarkeit als 30 N benötigen, wählen Sie die Serie M-IMS-V (siehe Leistungsstarke Vertikaltische für hohe Lasten ) oder kontaktieren Sie Ihre Newport-Vertretung.
| Cz, zentrale Belastbarkeit |
600 N |
| -Cz, +Cx, axiale Belastbarkeit |
30 N |
| kax, Nachgiebigkeit (Rollen) |
1 mrad/Nm |
| kay, Nachgiebigkeit (Neigen) |
0,2 mrad/Nm |
| kaz, Nachgiebigkieit (Gieren) |
1 mrad/Nm |
| Q, exzentrische Belastung |
QH, QV £Cz/(1 + D/90) und QV £ Cx |
| Wobei D = Länge des Hebelarms in mm zwischen dem Schwerpunkt der Last und dem Lagermittelpunkt |
| Abstand zwischen der Deckplatte und dem Lagermittelpunkt |
66 mm |