| Arbeitsfläche | Ferromagnetischer Edelstahl der Serie 400 3,4 mm dick mit interner Dämpfungsschicht |
| Dicke (mm) | 58 |
| Oberflächenebenheit (mm) | ±0,15, über 600 mm im Quadrat |
| Kern-Design | Stahlwaben mit Zwischenstreben; vertikal verklebte, geschlossene Zellkonstruktion; 0,25 mm dickes Stahlblech |
| Breitbanddämpfung | Dämpfung umfaßt Kern mit dämpfenden Zwischenschichten, gedämpfte Arbeitsfläche und Seitenpaneele aus Verbundwerkstoff |
| Art der Montagebohrungen | Geschnittene (nicht gewalzte) Gewinde mit Senkung M6-1,0 Gewindebohrungen im 25 mm Raster, 12,5 mm vom Rand |
| Bohrungs-/Kernversiegelung | Leicht zu reinigende konische Kappen, 19 mm tief, nicht korrodierendes, schlagfestes Polymer-Material |
| Optionale Microlock-Befestigungen |
| Anzahl der Microlocks | 4 für Montageplatten <3 ft2 (0,27 m2) 5 für Montageplatten ≥3 ft2 (0,27 m2) |
| Positionen | W/6 von der langen Seite; L/6 von der kurzen Seite |
| Typische Leistungsdaten |
| Maximaler dynamischer Durchbiegungskoeffizient | <17 x 10-4 |
| Maximale relative Bewegung (mm) | <3,3 x 10-5 |
| Durchbiegung unter Last (mm)* | <3,9 x 10-3 |