Die Goniometer der Serie M-GON drehen ein Bauteil um einen Punkt im Raum, der sich oberhalb der Montageplattform befindet. Es gibt sie in zwei Größen: 40 mm x 40 mm und 65 mm x 65 mm. Sie lassen sich allein oder in Kombination mit einem zweiten Goniometer zur orthogonalen Rotation um einen gemeinsamen Punkt im Raum einsetzen. Jede Größe gibt es als obere und untere Version mit aufeinander abgestimmten, unterschiedlich hohen Drehachsen.
Die Goniometer der Serie M-GON arbeiten mit einer präzisen Schwalbenschwanzführung. Der Einstellschlitten ist mit Federn gegen den Antrieb vorgespannt. Dieses Konzept ermöglicht im Gegensatz zu alternativen Goniometern mit Schneckengetriebe eine höhere Auflösung und Einstellempfindlichkeit sowie den leichten Austausch der Antriebe je nach Anwendungsfall. Als Antriebe stehen Feinverstellschrauben, Mikrometerschrauben und motorische Antriebe zur Verfügung.
Die M-GON40 Goniometer verfügen über einen Verstellbereich von ±5° bei Verwendung von Antrieben mit 13 mm Verstellweg. Bei den M-GON65 Goniometern beträgt der Verstellbereich ±10° für die obere Version bei Verwendung von Antrieben mit 25 mm Verstellweg und ±5° mit 13 mm Antrieben. Für die untere M-GON65-L Version beträgt der Verstellbereich ±5° mit 25 mm Antrieben und ±3° mit 13 mm Antrieben. Bei allen Modellen lässt sich die Position über eine Innensechskantschraube am Goniometer zuverlässig feststellen.
Technische Daten
|
|
GON40-L
|
GON65-L
|
| Material |
Aluminium, schwarz eloxiert |
Aluminium, schwarz eloxiert |
| Skalierung |
1 ° |
1 ° |
| Einstellempfindlichkeit* |
oben, 11 Bogensekunden unten, 6 Bogensekunden |
oben, 4 Bogensekunden unten, 3 Bogensekunden |
| Zentrale Belastbarkeit (N) |
22 |
45 |
* mit Mikrometerschraube SM