Die höhenverstellbaren Säulen der Serie M-ECN ermöglichen eine präzise Höhenverstellung von Optikhaltern und anderen Bauteilen. Die Verstellung erfolgt durch eine Drehung der Plattform um eine mit einem Gewinde versehene Säule. Ist die gewünschte Höhe erreicht, lässt sich die Deckplatte beliebig ausrichten. Ein gerändelter Ring fixiert die gewünschte Höhe.
Die Modelle der Serie M-ECR ermöglichen die Höhenverstellung ohne Drehung der Plattform. Die Höhenverstellung erfolgt durch Drehung eines gerändelten Ringes. Eine Feststellschraube fixiert die gewünschte Höhe. Die Plattform des M-ECR 80-Hubtisches ist zusätzlich frei drehbar und lässt sich mit drei Schrauben an den Seiten feststellen.
Die Plattformen beider Modelle besitzen zahlreiche Montagebohrungen. Zur Befestigung auf einem optischen Tisch ist die Grundplatte mit Langlöchern versehen.