Die Lineartische M-562 der Serie ULTRAlign bestehen komplett aus Edelstahl. Kreuzrollenführungen aus gehärtetem Stahl sorgen für eine hervorragende Langzeitstabilität und einmalige Leistungen. Mit präzise gefertigten Referenzflächen gewährleisten sie eine extrem lineare Positionierung mit einer Winkelabweichung von weniger als 100 µrad auf jeder Achse. Jeder Positionierer wird mit einer sechsachsigen interferometrischen Teststation überprüft.
Jede Achse der M-562-Positionierer lässt sich individuell arretieren, wobei die Position beim Feststellen bzw. Lösen im Sub-µm-Bereich beibehalten wird. Speziell ausgelegte Vertikalelemente ermöglichen jederzeit ein schnelles und einfaches Umrüsten der Antriebe an jeder Achse. Um die Antriebe bequem platzieren zu können, sind die Positionierer in links- und rechtshändiger Ausführung erhältlich. Neben manuellen Antrieben lassen sich je nach Bedarf auch verschiedene motorische Antriebe einsetzen.
Aufgrund ihrer robusten Konstruktion eignen sich die Positionierer der Serie M-562 ideal für wiederholbare Einstellungen und stark beanspruchende Anwendungen in Industrie und Forschung. Wegen ihrer großen Masse sind sie besonders unempfindlich gegen Wärmeeinflüsse. Kreuzrollenführungen mit großem Rollendurchmesser erhöhen die Steifigkeit. Alle Antriebe sind unterhalb der Montagefläche angebracht, so dass sich auch übergroße Lasten und komplexe Konfigurationen problemlos montieren lassen. Zahlreiche Bohrungen (M6) erlauben eine einfache Montage anderer Komponenten.
Vorgespannte Kreuzrollenführungen bieten eine wiederholbare lineare Verstellung mit minimalen seitlichen Abweichungen. Die Rollen sind abwechselnd um 90° geneigt und gewährleisten somit einen fortlaufenden Kontakt mit den gehärteten und polierten Gegenflächen.